header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Comparando 2 productos en 2 categorias
|
×
Remover CONVERTIDOR CFW500A02P6S2NB20G2 de la comparación
CONVERTIDOR CFW500A02P6S2NB20G2Número del Catálogo: CFW500A02P6S2NB20G2Producto: 15571949
USD463.00/un.
|
|
|---|---|
| Tensión nominal de entrada | 200-240 V |
| Número de fases de entrada | Monofásico |
| Configuración | Opcional |
| Corriente nominal (ND) | No aplicable |
| Corriente nominal (HD) | 2.6 A |
| Filtro RFI | Sin filtro |
| Grado de protección | IP20 |
| Frenado reostático | Estándar sin frenado reostático |
| Métodos de Control - Motor de inducción | V/f, VVW, Sensorless, Encoder y VVW PM |
| Rendimiento típico en condiciones nominales | ≥ 97% |
| Indutor do Link | No |
| Conformal Coating | 3C2 (IEC 60721-3-3:2002) |
| SoftPLC | Si, incorporado |
| Temperatura | -10 °C a 50 °C |
| Puerta USB | Solamente con plug-in |
| Tarjeta e memoria | No incluido en el producto |
| E/S estándar | 4 x DI; 1 relé NA/NF e 1 transistor x DO; 1 x AI; 1 x AO. |
| Parada de Seguridad | Preparado para instalar el accesorio CFW500-SFY2 |
| Display | LCD Numérico |
| Alimentación de la electrónica | No Disponible |
| Tipo Interfaz | Touch Screen |
|---|---|
| Tamanho de la pantalla | 10,1" 1024x600 - TFT |
| Tipo Pantalla | Resistiva |
| Color Pantalla | Colorida |
| Vida Util Pantalla | > 30000 horas |
| Puerto Comunication | Ethernet + RS232 + RS485 + USB Host |
| CAN Bus | No |
| Soporte WiFi | Sí |
| MQTT | Sí |
| Tensión de alimentación | 24 Vcc |
| Montaje | En panel |
| Grado Preteccion | UL TYPE 4X / NEMA4 / IP66 |
| Dimensiones | 271 x 213 x 38 mm / 10.67 x 8.38 x 1.49 in |
| Rasgon del panel | 260 x 202 mm / 10.23 x 7.95 in |
| Peso | 0.600 kg |
| Easyaccess | Opcional |
| Codesys | No soporta |