header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Comparando 2 productos en 2 categorias
| Tensión nominal de entrada | 200 hasta 240 V |
|---|---|
| Número de fases de entrada | Trifásico |
| Configuración | Opcional |
| Corriente nominal (HD) | 5 |
| Filtro RFI | Con filtro (categoria C3) |
| Grado de protección | IP20 |
| Frenado reostático | Sí |
| Métodos de Control - Motor de inducción | Escalar, VVW, Vector con y sin encoder |
| Rendimiento típico en condiciones nominales | ≥ 96% |
| Indutor do Link | Sí |
| Conformal Coating | 3C2 (IEC 60721-3-3:2002) |
| SoftPLC | Si, incorporado |
| Temperatura | -10 °C a 50 °C |
| Puerta USB | Si, disponible en la HMI |
| Tarjeta e memoria | MicroSD (tarjeta no incluida) |
| E/S estándar | 6 x DI; 2 relés NA; 1 relé NA/NF x DO; 2 x AI; 2 x AO. |
| Parada de Seguridad | Seguridad funcional |
| Display | LCD Gráfico |
| Tipo de modulo | Remoto |
|---|---|
| Modelo | RUW100.02 |
| Modo conectividad | No aplicable |
| Tensión de alimentación | 24 Vcc |
| Versión del software | 2.10 (estandar RUW100) |
| Cantidad de entradas | 14.0 |
| Tipo de las entradas | Digital |
| Cantidad de salidas | 10.0 |
| Tipo de las salidas | Digital |
| Interfaz 1 | CAN |
| Estándar 1 | Sin |
| Protocolo 1 | CANOPEN |
| Rango de frecuencia 1 | Sin |
| Interfaz 2 | RS485 |
| Estándar 2 | Sin |
| Protocolo 2 | MODBUS RTU / Protocolo WEG |
| Rango de frecuencia 2 | Sin |
| Certificación | Sin |