header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Chapa de acero Chapa de acero | |
| Método de Impregnación | Imersión poliester Imersión poliester | |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | Munsell N 1 - mate 207N (ISO 12944 - C2) Munsell N 1 - mate 207N (ISO 12944 - C2) | |
| Tipo de puesta a tierra | Único Único | |
| Material de la tapa deflectora | Sin Sin | |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin | |
| Carcasa | 42Y 42Y | |
| Proteción térmica del devanado | Termostato - 2 alambres 1 por fase Termostato - 2 alambres 1 por fase | |
| Potencia | 0.37 kW (0.5 HP-cv) 0.37 kW (0.5 HP-cv) | |
| Sombrero | Sin Sin | |
| Frecuencia | 50 Hz 60 Hz | |
| Rotación nominal | 2900 rpm 3500 rpm | |
| Resbalamiento | 3.33 % 2.78 % | |
| Tensión nominal | 110-220/110-220 V 127/254 V | |
| Corriente nominal | 7.38-3.69/7.38-3.69 A 6.68/3.34 A | |
| Corriente de arranque | 33.2-16.6/33.2-16.6 A 30.7/15.4 A | |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector | |
| Ip/In | 4.5x(Cód. J) 4.6x(Cód. J) | |
| Corriente en vacío | 6.80-3.40/6.80-3.40 A 5.60/2.80 A | |
| Material del ventilador | Plastico Plastico | |
| Torque nominal | 0.124 kgfm 0.103 kgfm | |
| Tapón roscado | ACERO CARBONO SAE 1040/45 ACERO CARBONO SAE 1040/45 | |
| Torque de arranque | 40 % 70 % | |
| Sello del rodamiento trasero | Sin vedación Sin vedación | |
| Torque máximo | 300 % 400 % | |
| Sello del rodamiento delantero | Sin vedación Sin vedación | |
| Tiempo de rotor bloqueado | 21s (frío) 12s (caliente) 18s (frío) 10s (caliente) | |
| Momento de inercia (J) | 0.0005 kgm² 0.0005 kgm² | |
| Clase de aislamiento | F F | |
| Ciclo de servicio | Cont.(S1) Cont.(S1) | |
| Método de partida | Partida directa Partida directa | |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C | |
| Altitud | 1000 m 1000 m | |
| Grado de protección | IP21 IP21 | |
| Refrigeración | IC01 - ODP IC01 - ODP | |
| Forma constructiva | F-3/B34T F-3/B34T | |
| Dirección de rotación¹ | Anti-horário Anti-horário | |
| Masa aproximada³ | 8.3 kg 8.3 kg | |
| Rendimiento (100% carga) | 57.0 53.2 | |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.80 0.82 | |
| Tipo de cojinete | 6203 2RS 6203 2RS | |
| Cojinete LNA | 6201 ZZ 6201 ZZ |