2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Comparando 4 productos en 2 categorias


  • Alternadores para Grupos Electrógenos1
  • Motores Eléctricos3
× Remover AG10315MI20AI B15T IP23 SAE 1/2/SAE 11 de la comparación AG10315MI20AI B15T IP23 SAE 1/2/SAE 11,5

AG10315MI20AI B15T IP23 SAE 1/2/SAE 11,5

Producto: 14402608
Flujo de aire a 60 Hz 1.2 m³/s  1.2 m³/s  1.2 m³/s  1.2 m³/s  1.2 m³/s  1.2 m³/s  1.2 m³/s 
Flujo de aire a 50 Hz 1.0 m³/s  1.0 m³/s  1.0 m³/s  1.0 m³/s  1.0 m³/s  1.0 m³/s  1.0 m³/s 
Resistencia del estator de la excitatriz a 20ºC 15.26 ohm  15.26 ohm  15.26 ohm  15.26 ohm  15.26 ohm  15.26 ohm  15.26 ohm 
CARCASA - COM COMPLE. 315M  315M  315M  315M  315M  315M  315M 
Resistencia del estator principal a 20ºC 0.00466 ohm  0.00466 ohm  0.00466 ohm  0.00466 ohm  0.00466 ohm  0.00466 ohm  0.00466 ohm 
Modelo AG10-315MI20AI  AG10-315MI20AI  AG10-315MI20AI  AG10-315MI20AI  AG10-315MI20AI  AG10-315MI20AI  AG10-315MI20AI 
Distorsión armónica total (sin carga) (%) ≤ 3%   ≤ 3%   ≤ 3%   ≤ 3%   ≤ 3%   ≤ 3%   ≤ 3%  
Altitud hasta 1000 m  hasta 1000 m  hasta 1000 m  hasta 1000 m  hasta 1000 m  hasta 1000 m  hasta 1000 m 
Paso del bobinado del estator principal 2/3  2/3  2/3  2/3  2/3  2/3  2/3 
Resistencia del rotor 1.85 ohm  1.85 ohm  1.85 ohm  1.85 ohm  1.85 ohm  1.85 ohm  1.85 ohm 
Número de Terminales 12  12  12  12  12  12  12 
Factor de potencia 0.8 hasta 1.0  0.8 hasta 1.0  0.8 hasta 1.0  0.8 hasta 1.0  0.8 hasta 1.0  0.8 hasta 1.0  0.8 hasta 1.0 
Número de polos 4  4  4  4  4  4  4 
Rotación (rpm) - 50Hz 1500 rpm  1500 rpm  1500 rpm  1500 rpm  1500 rpm  1500 rpm  1500 rpm 
Rotación (rpm) - 60Hz 1800 rpm  1800 rpm  1800 rpm  1800 rpm  1800 rpm  1800 rpm  1800 rpm 
Sobrevelocidad (rpm) 2250 rpm  2250 rpm  2250 rpm  2250 rpm  2250 rpm  2250 rpm  2250 rpm 
Masa del alternador 1318 kg  1318 kg  1318 kg  1318 kg  1318 kg  1318 kg  1318 kg 
Camadas del bobinado del estator 2  2  2  2  2  2  2 
Inercia WR2 7.19 kgm²  7.19 kgm²  7.19 kgm²  7.19 kgm²  7.19 kgm²  7.19 kgm²  7.19 kgm² 
Suministro regulador de tensión Dentro de la caja del regulador de tensión  Dentro de la caja del regulador de tensión  Dentro de la caja del regulador de tensión  Dentro de la caja del regulador de tensión  Dentro de la caja del regulador de tensión  Dentro de la caja del regulador de tensión  Dentro de la caja del regulador de tensión 
Rodamiento trasero 6316 2RS/ZZ  6316 2RS/ZZ  6316 2RS/ZZ  6316 2RS/ZZ  6316 2RS/ZZ  6316 2RS/ZZ  6316 2RS/ZZ 
Disco de acoplamiento SAE 11,5  SAE 11,5  SAE 11,5  SAE 11,5  SAE 11,5  SAE 11,5  SAE 11,5 
Tipo Brida SAE 1/2  SAE 1/2  SAE 1/2  SAE 1/2  SAE 1/2  SAE 1/2  SAE 1/2 
Máquina accionante Motor diesel  Motor diesel  Motor diesel  Motor diesel  Motor diesel  Motor diesel  Motor diesel 
Modelo regulador tensión K38P1  K38P1  K38P1  K38P1  K38P1  K38P1  K38P1 
Precisión (estabilidad) +/- 0.5%  +/- 0.5%  +/- 0.5%  +/- 0.5%  +/- 0.5%  +/- 0.5%  +/- 0.5% 
Corriente nominal 5 A  5 A  5 A  5 A  5 A  5 A  5 A 
Entrada analogica Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
Entrada digital No  No  No  No  No  No  No 
Corriente de pico 7 A/10 s  7 A/10 s  7 A/10 s  7 A/10 s  7 A/10 s  7 A/10 s  7 A/10 s 
Droop / TC Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
Respuesta dinámica 8 hasta 500 ms  8 hasta 500 ms  8 hasta 500 ms  8 hasta 500 ms  8 hasta 500 ms  8 hasta 500 ms  8 hasta 500 ms 
U/F Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
Ajuste interno de voltaje +/- 15%  +/- 15%  +/- 15%  +/- 15%  +/- 15%  +/- 15%  +/- 15% 
Ajuste externo de voltaje +/- 10%  +/- 10%  +/- 10%  +/- 10%  +/- 10%  +/- 10%  +/- 10% 
Tiempo de respuesta transitoria para ΔU=20% 500 ms  500 ms  500 ms  500 ms  500 ms  500 ms  500 ms 
× Remover W21 Explosion-proof Motor High Efficiency 10 HP 4P 215T 3Ph 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted de la comparación

W21 Explosion-proof Motor High Efficiency 10 HP 4P 215T 3Ph 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted

Producto: 10791421
× Remover W21 Explosion-proof Motor NEMA Premium Efficiency 1 HP 6P 143/5TC 3Ph 575 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted de la comparación

W21 Explosion-proof Motor NEMA Premium Efficiency 1 HP 6P 143/5TC 3Ph 575 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted

Número del Catálogo: CX000506NPW21X
Producto: 14293714
× Remover W22 IE2 0.12 kW 4P 63 3F 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B34T de la comparación W22 IE2 0.12 kW 4P 63 3F 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B34T

W22 IE2 0.12 kW 4P 63 3F 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B34T

Producto: 12998973
Frame Material Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Impregnation Method Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester 
Main terminal box hole NPT 1"  NPT 1"  NPT 1"  NPT 1"  NPT 3/4"  2xM20x1,5  2xM20x1,5  2xM20x1,5  2xM20x1,5 
Shaft Material SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45 
Painting RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) 
Grounding Lugs Single  Single  Single  Single  Single  Único  Único  Único  Único 
Fan Cover material Steel  Steel  Steel  Steel  Steel  Chapa de acero  Chapa de acero  Chapa de acero  Chapa de acero 
Tropicalized Painting Without  Without  Without  Without  Without  Sin  Sin  Sin  Sin 
Frame 215T  215T  215T  215T  143/5TC  63  63  63  63 
Winding thermal protection Thermostat - 2 wires 1 per phase 155°C  Thermostat - 2 wires 1 per phase 155°C  Thermostat - 2 wires 1 per phase 155°C  Thermostat - 2 wires 1 per phase 155°C  Thermostat - 2 wires 1 per phase 155°C  -
Output 10 HP (7.5 kW)  7.5 HP (5.5 kW)  7.5 HP (5.5 kW)  7.5 HP (5.5 kW)  1 HP (0.75 kW)  0.12 kW (0.16 HP)  0.12 kW (0.16 HP)  0.12 kW (0.16 HP)  0.12 kW (0.16 HP) 
Drip Cover Without  Without  Without  Without  Without  Sin  Sin  Sin  Sin 
Frequency 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rated speed 1755 rpm  1460 rpm  1465 rpm  1470 rpm  1150 rpm  1385 rpm  1400 rpm  1410 rpm  1715 rpm 
Slip 2.50 %  2.67 %  2.33 %  2.00 %  4.17 %  7.67 %  6.67 %  6.00 %  4.72 % 
Rated voltage 230/460 V  380 V  400 V  415 V  575 V  220/380 V  230/400 V  240/415 V  460 V 
Rated current 25.6/12.8 A  11.5 A  11.3 A  11.0 A  1.45 A  0.691/0.400 A  0.678/0.390 A  0.674/0.390 A  0.340 A 
L. R. Amperes 161/80.6 A  78.2 A  83.6 A  85.8 A  9.57 A  2.49/1.44 A  2.65/1.52 A  2.50/1.44 A  1.46 A 
Overload protector (phenolic) Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector 
LRC 6.3x(Code H)  6.8x(Code H)  7.4x(Code J)  7.8x(Code K)  6.6x(Code L)  -
Connection Cables Quantity 9  9  9  9  3  6  6  6  6 
No load current 9.60/4.80 A  4.80 A  5.20 A  5.60 A  1.00 A  0.518/0.300 A  0.522/0.300 A  0.519/0.300 A  0.300 A 
Fan material Plastic  Plastic  Plastic  Plastic  Plastic  Plastico  Plastico  Plastico  Plastico 
Rated torque 29.9 ft.lb  27.0 ft.lb  26.9 ft.lb  26.8 ft.lb  4.57 ft.lb  0.084 kgfm  0.083 kgfm  0.083 kgfm  0.068 kgfm 
Screw cap STAINLESS STEEL AISI 316L  STAINLESS STEEL AISI 316L  STAINLESS STEEL AISI 316L  STAINLESS STEEL AISI 316L  STAINLESS STEEL AISI 316L  ACERO INOX AISI 316L  ACERO INOX AISI 316L  ACERO INOX AISI 316L  ACERO INOX AISI 316L 
Locked rotor torque 200 %  210 %  240 %  260 %  240 %  200 %  210 %  229 %  250 % 
NDE bearing Seal Lip Seal  Lip Seal  Lip Seal  Lip Seal  Lip Seal  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Breakdown torque 250 %  270 %  300 %  330 %  270 %  200 %  220 %  240 %  280 % 
DE bearing Seal Oil Seal  Oil Seal  Oil Seal  Oil Seal  Oil Seal  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Locked rotor time 27s (cold) 15s (hot)  21s (cold) 12s (hot)  21s (cold) 12s (hot)  21s (cold) 12s (hot)  45s (cold) 25s (hot)  91s (frío) 51s (caliente)  91s (frío) 51s (caliente)  90s (frío) 50s (caliente)  90s (frío) 50s (caliente) 
Moment of inertia (J) 1.38 sq.ft.lb  1.38 sq.ft.lb  1.38 sq.ft.lb  1.38 sq.ft.lb  0.1305 sq.ft.lb  0.0004 kgm²  0.0004 kgm²  0.0004 kgm²  0.0004 kgm² 
Design B  B  B  B  B  N  N  N  N 
Insulation Class F  F  F  F  F  F  F  F  F 
Service factor 1.15  1.00  1.00  1.00  1.15  1.00  1.00  1.00  1.00 
Duty Cycle Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  S1  S1  S1  S1 
Starting Method Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa 
Ambient temperature -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitude 1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Degree of Protection IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55 
Enclosure IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Mounting F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  B34T  B34T  B34T  B34T 
Rotation¹ Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Noise level² 58.0 dB(A)  56.0 dB(A)  56.0 dB(A)  56.0 dB(A)  49.0 dB(A)  44.0 dB(A)  44.0 dB(A)  44.0 dB(A)  48.0 dB(A) 
Approx. weight³ 198 lb  198 lb  198 lb  198 lb  74.1 lb  7.0 kg  7.0 kg  7.0 kg  7.0 kg 
Flange Without  Without  Without  Without  C  C  C  C  C 
Efficiency (100% load) 89.5  89.5  90.2  90.2  82.5  59.1  59.1  59.1  64.0 
Power factor (100% load) 0.82  0.81  0.78  0.77  0.63  0.78  0.75  0.72  0.69 
Bearing type 6308 2RS   6308 2RS   6308 2RS   6308 2RS   6205 2RS   6201 ZZ   6201 ZZ   6201 ZZ   6201 ZZ  
NDE bearing 6207 2RS   6207 2RS   6207 2RS   6207 2RS   6204 2RS   6201 ZZ   6201 ZZ   6201 ZZ   6201 ZZ  
Dispositivo de bloqueo del eje - - Sin  Sin  Sin  Sin 
Ip/In - - 3.6  3.9  3.7  4.3 
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
  • Motorreductores
  • Generación, Transmisión y Distribución
  • Automatización Industrial
  • Building & Infrastructure
  • Critical Power
  • Seguridad de Máquinas y Sensores Industriales
  • Tableros Eléctricos
  • Pinturas y Barnices
  • Repuestos
  • Servicios
Soluciones
  • Petróleo & Gas
  • WEG Digital Solutions
  • Navales
  • Siderurgia
  • Agua
  • Eficiencia Energética
  • Energía
  • Agroindustria
  • Construcción Civil
  • Azúcar & Etanol
  • Minería
  • Papel & Celulosa
  • Vehículos Eléctricos
  • Energía Solar