header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
|---|---|---|
| Tensión nominal de aislamiento Ui (Grado de polución 3) - IEC 60974-4-1 | 1000 V | |
| Tensión nominal de aislamiento Ui (Grado de polución 3) - UL, CSA | 600 V | |
| Límite mínimo de frecuencia | 25 Hz | |
| Límite máximo de frecuencia | 400 Hz | |
| Vida mecanica (CA) | 6 millones | |
| Vida mecanica (CC) | 6 millones | |
| Vida electrica AC3 | 1.6 millones | |
| Grado protección term. principal | IP10 | |
| Grado de protección (IEC 60529) - Bobina y contactos auxiliares | IP20 | |
| Corriente nominal | 40 A | |
| Corriente nominal AC4 | 18.5 A | |
| Corriente nominal AC1 | 60 A | |
| Tensión nominal de empleo Ue - IEC 60947-4-1 | 1000 V | |
| Tensión nominal de empleo Ue - UL, CSA | 600 V | |
| Referencia | CWB | |
| Contacto principal | 3 NA | |
| Tensión de control | 24V CC | |
| Tipo de terminal | Tornillo |