2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover W22 para Reductor (Tipo 1) IR3 Premium 15 cv 4P 132M/L 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B5D de la comparación W22 para Reductor (Tipo 1) IR3 Premium 15 cv 4P 132M/L 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B5D

W22 para Reductor (Tipo 1) IR3 Premium 15 cv 4P 132M/L 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B5D

Producto: 13070313

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material de la carcasa Hierro fundido 
Método de Impregnación Imersión poliester 
Rosca de la caja principal RWG(Rp) 1" 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de puesta a tierra Único 
Material de la tapa deflectora Chapa de acero 
Pintura tropicalizada Sin 
Carcasa 132M/L 
Potencia 11 kW (15 HP-cv) 
Sombrero Sin 
Frecuencia 60 Hz 
Rotación nominal 1760 rpm 
Resbalamiento 2.22 % 
Tensión nominal 220/380 V 
Corriente nominal 37.6/21.8 A 
Corriente de arranque 312/181 A 
Ip/In 8.3 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector 
Cantidad de Cables de Conexion 6 
Corriente en vacío 17.0/9.84 A 
Material del ventilador Plastico 
Torque nominal 6.09 kgfm 
Tapón roscado ACERO INOX AISI 316L 
Torque de arranque 250 % 
Sello del rodamiento trasero V'Ring 
Torque máximo 350 % 
Sello del rodamiento delantero Retentor Freudenberg con resorte 
Tiempo de rotor bloqueado 14s (frío) 8s (caliente) 
Momento de inercia (J) 0.0672 kgm² 
Categoria N 
Clase de aislamiento F 
Factor de servicio 1.25 
Ciclo de servicio S1 
Método de partida Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m 
Grado de protección IP55 
Refrigeración IC411 - TFVE 
Forma constructiva B5D 
Dirección de rotación¹ Ambos 
Nivel de ruido² 58.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 88.9 kg 
Brida FR 300 (4 AGUJERO) 
Rendimiento (100% carga) 92.4 
Factor de potencia (100% carga) 0.83 
Tipo de cojinete 6309 ZZ C3 
Cojinete LNA 6207 ZZ  
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
  • Motorreductores
  • Generación, Transmisión y Distribución
  • Automatización Industrial
  • Building & Infrastructure
  • Critical Power
  • Seguridad de Máquinas y Sensores Industriales
  • Tableros Eléctricos
  • Pinturas y Barnices
  • Repuestos
  • Servicios
Soluciones
  • Petróleo & Gas
  • WEG Digital Solutions
  • Navales
  • Siderurgia
  • Agua
  • Eficiencia Energética
  • Energía
  • Agroindustria
  • Construcción Civil
  • Azúcar & Etanol
  • Minería
  • Papel & Celulosa
  • Vehículos Eléctricos
  • Energía Solar
  • Smart Grid
Contacto
  • Contáctenos
  • Donde Comprar
  • Asistentes Técnicos
  • FAQ