header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Comparando 4 productos en 4 categorias
| Tension de alimentación | 24 Vcc |
|---|---|
| Procesador (CPU) | IMX7 dual core @1GHz |
| Coprocesador | @200MHz |
| Ciclo de scan p/ 100K instrucción | 12 ns/instrucción y 1.19 ms total |
| Reloj en tiempo real | Sí |
| Memoria RAM | 1 GB |
| Memoria flash | 4 GB |
| Memória de datos | 8 MB |
| Memoria de código | 16 MB |
| Memoria retentiva | 64 kB |
| Memoria persistente | 64 kB |
| Limite de tarjetas de expansión | 8 |
| Software de programación | CODESYS V3.5 SP19 o superior |
| Ctd DI totales CPU | 8 |
| Tipo DI | PNP |
| Entrada encoder | Sí |
| Ctd de entradas rapidas | 4 |
| Ctd de AI totales | No aplicable |
| Ctd DO totales da CPU | 8 |
| Tipo de DO | Transistor (PNP) |
| Ctd AO totales | No aplicable |
| Interfaz de comunicación 1 | 1 x RS485 |
| Interfaz de comunicación 2 | 2 x Gigabit Ethernet (Mac Dif) |
| Interfaz de comunicación 3 | 1 x CAN |
| Interfaz de comunicación 4 | 1 x USB OTG |
| Interfaz de comunicación 5 | 1 x USB device |
| Interfaz de comunicación 6 | 1 x Micro SD card |
| Protocolo de comunicación 1 | Modbus TCP server |
| Protocolo de comunicación 2 | Modbus TCP client |
| Protocolo de comunicación 3 | Modbus RTU master |
| Protocolo de comunicación 4 | Modbus RTU slave |
| Protocolo de comunicación 5 | Canopen master |
| Protocolo de comunicación 7 | Ethernet/IP scanner |
| Protocolo de comunicación 8 | Ethernet/IP adapter |
| Protocolo de comunicación 9 | Ethercat master |
| Protocolo de comunicación 13 | Profinet controller |
| Protocolo de comunicación 14 | Profinet device |
| Protocolo de comunicación 15 | MQTT Publisher |
| Protocolo de comunicación 16 | MQTT Subscriber |
| Altura | 129.8 mm |
| Ancho | 101.6 mm |
| Profundidad | 106.9 mm |
| Peso | 0.540 kg |
| Posición de montaje | Riel DIN |
| Tipo de montaje | En riel DIN o atornillado |
| Certificación | CE, UL, UKCA y RCM |
| Tipo de terminales | Tornilo |
|---|---|
| Sección da conección | 10 mm2 |
| Corriente nominal | 57 A |
| Color conector | Gris |
| Tensión nominal | 630 V |
| Cantidad por embalaje | 50.0 |
| Cantidad de interruptores en el cuadro | 36.0 |
|---|---|
| Color tapa | Ahumada |
| Forma de instalación | De sobreponer, con tapa |
| Material tapa | Acrílico |
| Material Base | Plástico |
| Componente principal del cuadro | Interruptores termomagnéticos |
| Material de la carcasa | Hierro fundido |
|---|---|
| Método de Impregnación | Flujo de resina constante |
| Sistema de reengrase | Delantera y trasera |
| Rosca de la caja principal | 2xNPT 2" |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 |
| Pintura | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) |
| Tipo de puesta a tierra | Doble |
| Material de la tapa deflectora | Hierro fundido |
| Pintura tropicalizada | Sin |
| Carcasa | 280S/M |
| Proteción térmica del devanado | Termostato - 2 alambres 1 por fase 130°C |
| Potencia | 75 kW (100 HP-cv) |
| Sombrero | Sin |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Rotación nominal | 890 rpm |
| Resbalamiento | 1.11 % |
| Tensión nominal | 220/380/440 V |
| Corriente nominal | 276/160/138 A |
| Corriente de arranque | 1877/1087/938 A |
| Ip/In | 6.8 |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector |
| Cantidad de Cables de Conexion | 12 |
| Corriente en vacío | 125/72.4/62.5 A |
| Material del ventilador | Aluminio |
| Torque nominal | 82.1 kgfm |
| Tapón roscado | ACERO INOX AISI 316 |
| Torque de arranque | 210 % |
| Sello del rodamiento trasero | Retentor |
| Torque máximo | 250 % |
| Sello del rodamiento delantero | Retentor |
| Tiempo de rotor bloqueado | 19s (frío) 11s (caliente) |
| Momento de inercia (J) | 3.45 kgm² |
| Categoria | N |
| Clase de aislamiento | F |
| Factor de servicio | 1.00 |
| Ciclo de servicio | S1 |
| Método de partida | Partida directa |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C |
| Altitud | 1000 m |
| Grado de protección | IP55 |
| Refrigeración | IC411 - TFVE |
| Forma constructiva | B34D |
| Dirección de rotación¹ | Ambos |
| Nivel de ruido² | 64.0 dB(A) |
| Masa aproximada³ | 851 kg |
| Brida | C |
| Rendimiento (100% carga) | 92.5 |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.77 |
| Tipo de cojinete | 6316 C3 |
| Cojinete LNA | 6316 C3 |