2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover W22 IR3 Premium 450 cv 4P 355M/L 3F 220/380/440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B14D de la comparación W22 IR3 Premium 450 cv 4P 355M/L 3F 220/380/440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B14D

W22 IR3 Premium 450 cv 4P 355M/L 3F 220/380/440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B14D

Producto: 12996751

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material de la carcasa Hierro fundido 
Método de Impregnación Flujo de resina constante 
Sistema de reengrase Delantera y trasera 
Rosca de la caja principal 2xRWG(Rp) 3" 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin 
Material Eje Acero carbono SAE 4140 
Pintura RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de puesta a tierra Doble 
Material de la tapa deflectora Hierro fundido 
Pintura tropicalizada Sin 
Carcasa 355M/L 
Potencia 330 kW (450 HP-cv) 
Sombrero Sin 
Frecuencia 60 Hz 
Rotación nominal 1792 rpm 
Resbalamiento 0.44 % 
Tensión nominal 220/380/440 V 
Corriente nominal 1084/628/542 A 
Corriente de arranque 8455/4895/4228 A 
Ip/In 7.8 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector 
Cantidad de Cables de Conexion 12 
Corriente en vacío 430/249/215 A 
Material del ventilador Plastico 
Torque nominal 179 kgfm 
Tapón roscado ACERO INOX AISI 316L 
Torque de arranque 270 % 
Sello del rodamiento trasero WSeal 
Torque máximo 290 % 
Sello del rodamiento delantero WSeal 
Tiempo de rotor bloqueado 32s (frío) 18s (caliente) 
Momento de inercia (J) 9.51 kgm² 
Categoria N 
Clase de aislamiento F 
Factor de servicio 1.15 
Ciclo de servicio S1 
Método de partida Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m 
Grado de protección IPW55 
Refrigeración IC411 - TFVE 
Forma constructiva B14D 
Dirección de rotación¹ Ambos 
Nivel de ruido² 81.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 1751 kg 
Brida C 
Rendimiento (100% carga) 96.2 
Factor de potencia (100% carga) 0.83 
Tipo de cojinete 6322 C3 
Cojinete LNA 6319 C3 
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
  • Motorreductores
  • Generación, Transmisión y Distribución
  • Automatización Industrial
  • Building & Infrastructure
  • Critical Power
  • Seguridad de Máquinas y Sensores Industriales
  • Tableros Eléctricos
  • Pinturas y Barnices
  • Repuestos
  • Servicios
Soluciones
  • Petróleo & Gas
  • WEG Digital Solutions
  • Navales
  • Siderurgia
  • Agua
  • Eficiencia Energética
  • Energía
  • Agroindustria
  • Construcción Civil
  • Azúcar & Etanol
  • Minería
  • Papel & Celulosa
  • Vehículos Eléctricos
  • Energía Solar
  • Smart Grid
Contacto
  • Contáctenos
  • Donde Comprar
  • Asistentes Técnicos
  • FAQ