header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Hierro fundido | |
| Método de Impregnación | Imersión poliester | |
| Rosca de la caja principal | RWG(Rp) 1" | |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de puesta a tierra | Único | |
| Material de la tapa deflectora | Chapa de acero | |
| Pintura tropicalizada | Sin | |
| Carcasa | 132M/L | |
| Potencia | 11 kW (15 HP-cv) | |
| Sombrero | Sin | |
| Frecuencia | 60 Hz | |
| Rotación nominal | 1760 rpm | |
| Resbalamiento | 2.22 % | |
| Tensión nominal | 220/380 V | |
| Corriente nominal | 37.6/21.8 A | |
| Corriente de arranque | 312/181 A | |
| Vedación de la bomba | Junta | |
| Ip/In | 8.3 | |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector | |
| Cantidad de Cables de Conexion | 6 | |
| Corriente en vacío | 17.0/9.84 A | |
| Material del ventilador | Plastico | |
| Torque nominal | 6.09 kgfm | |
| Tapón roscado | ACERO INOX AISI 316L | |
| Torque de arranque | 250 % | |
| Sello del rodamiento trasero | V'Ring | |
| Torque máximo | 350 % | |
| Sello del rodamiento delantero | V'Ring | |
| Tiempo de rotor bloqueado | 14s (frío) 8s (caliente) | |
| Momento de inercia (J) | 0.0672 kgm² | |
| Categoria | N | |
| Clase de aislamiento | F | |
| Factor de servicio | 1.25 | |
| Ciclo de servicio | S1 | |
| Método de partida | Partida directa | |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C | |
| Altitud | 1000 m | |
| Grado de protección | IP55 | |
| Refrigeración | IC411 - TFVE | |
| Forma constructiva | B34D | |
| Dirección de rotación¹ | Ambos | |
| Nivel de ruido² | 58.0 dB(A) | |
| Masa aproximada³ | 89.3 kg | |
| Brida | C | |
| Rendimiento (100% carga) | 92.4 | |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.83 | |
| Tipo de cojinete | 6309 Z C3 | |
| Cojinete LNA | 6207 ZZ |