header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Comparando 2 productos en 2 categorias
| Supply voltage | 24 Vdc |
|---|---|
| Processor (CPU) | IMX7 dual core @400MHz |
| Coprocessor | @200MHz |
| Scan cycle for 100K instruction | 16 ns/instruction and 1.60 ms total |
| Real time clock | Yes |
| RAM memory | 256 MB |
| Flash memory | 4 GB |
| Data memory | 4 MB |
| Code memory | 8 MB |
| Retentive memory | 64 kB |
| Persistent memory | 64 kB |
| Expansion cards limit | 8 |
| Programming software | CODESYS V3.5 SP19 or higher |
| Number of CPU total DI | 8 |
| DI type | PNP |
| Encoder input | Yes |
| Number of high-speed inputs | 4 |
| Number of total AI | Not applicable |
| Number of CPU total DO | 8 |
| DO type | Transistor (PNP) |
| Number of total AO | Not applicable |
| Communication interface 1 | 1 x RS485 |
| Communication interface 2 | 1 x Ethernet 10/100 |
| Communication interface 3 | 1 x CAN |
| Communication interface 4 | Not applicable |
| Communication interface 5 | 1 x USB device |
| Communication interface 6 | 1 x Micro SD card |
| Communication protocol 1 | Modbus TCP server |
| Communication protocol 2 | Modbus TCP client |
| Communication protocol 3 | Modbus RTU master |
| Communication protocol 4 | Modbus RTU slave |
| Communication protocol 5 | Canopen master |
| Communication protocol 7 | Ethernet/IP scanner |
| Communication protocol 8 | Ethernet/IP adapter |
| Communication protocol 9 | Ethercat master |
| Communication protocol 13 | Profinet controller |
| Communication protocol 14 | Profinet device |
| Communication protocol 15 | MQTT Publisher |
| Communication protocol 16 | MQTT Subscriber |
| Height | 131.7 mm |
| Width | 101.7 mm |
| Depth | 99 mm |
| Weight | 0.350 kg |
| Mounting position | DIN rail |
| Mouting type | DIN rail or screwed |
| Certification | CE, UL and RCM |
| Material de la carcasa | Hierro fundido |
|---|---|
| Método de Impregnación | Imersión poliester |
| Sistema de reengrase | Delantera y trasera |
| Tensión del resistor de calefación | 380 - 480 V |
| Rosca de la caja principal | RWG(Rp) 1" |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin |
| Dreno | Automático de caucho |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 |
| Pintura | MUNSELL 10 YR 8/14 211P (ISO 12944 - C5) |
| Tipo de puesta a tierra | Único |
| Material de la tapa deflectora | Hierro fundido |
| Pintura tropicalizada | Completa (200h) |
| Carcasa | 132M/L |
| Potencia | 11 kW (15 HP-cv) |
| Sombrero | Sin |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Rotación nominal | 1760 rpm |
| Resbalamiento | 2.22 % |
| Tensión nominal | 220/380 V |
| Corriente nominal | 37.6/21.8 A |
| Corriente de arranque | 312/181 A |
| Ip/In | 8.3 |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector |
| Cantidad de Cables de Conexion | 6 |
| Corriente en vacío | 17.0/9.84 A |
| Material del ventilador | Plastico |
| Torque nominal | 6.09 kgfm |
| Tapón roscado | ACERO INOX AISI 316L |
| Torque de arranque | 250 % |
| Sello del rodamiento trasero | Laberinto W3 Seal |
| Torque máximo | 350 % |
| Sello del rodamiento delantero | Laberinto W3 Seal |
| Tiempo de rotor bloqueado | 14s (frío) 8s (caliente) |
| Momento de inercia (J) | 0.0672 kgm² |
| Categoria | N |
| Clase de aislamiento | F |
| Factor de servicio | 1.25 |
| Ciclo de servicio | S1 |
| Método de partida | Partida directa |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C |
| Altitud | 1000 m |
| Grado de protección | IPW66 |
| Refrigeración | IC411 - TFVE |
| Forma constructiva | B3D |
| Dirección de rotación¹ | Ambos |
| Nivel de ruido² | 58.0 dB(A) |
| Masa aproximada³ | 93.1 kg |
| Brida | Sin |
| Rendimiento (100% carga) | 92.4 |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.83 |
| Tipo de cojinete | 6308 C3 |
| Cojinete LNA | 6207 C3 |