2. Mi Cuenta
  3. Comparar

El producto ya está en la lista de comparación

Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover W21 Explosion Proof Standard 100 cv 8P 280S/M 3Ph 220/380/440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D de la comparación W21 Explosion Proof Standard 100 cv 8P 280S/M 3Ph 220/380/440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D

W21 Explosion Proof Standard 100 cv 8P 280S/M 3Ph 220/380/440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D

Producto: 12776759

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Frame Material Cast Iron 
Impregnation Method Constant Resin Flow 
Regreasing System At Drive end and Non-drive end 
Main terminal box hole 2xNPT 2" 
Shaft Material SAE 1040/45 Carbon Steel 
Painting RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Grounding Lugs Double 
Fan Cover material Cast Iron 
Tropicalized Painting Without 
Frame 280S/M 
Winding thermal protection Thermostat - 2 wires 1 per phase 130°C 
Output 75 kW (100 HP-cv) 
Drip Cover Without 
Frequency 60 Hz 
Rated speed 890 rpm 
Slip 1.11 % 
Rated voltage 220/380/440 V 
Rated current 276/160/138 A 
L. R. Amperes 1877/1087/938 A 
LRC 6.8 
Overload protector (phenolic) Without overload protector  
Connection Cables Quantity 12 
No load current 125/72.4/62.5 A 
Fan material Aluminum 
Rated torque 82.1 kgfm 
Screw cap STAINLESS STEEL AISI 316 
Locked rotor torque 210 % 
NDE bearing Seal Lip Seal 
Breakdown torque 250 % 
DE bearing Seal Lip Seal 
Locked rotor time 19s (cold) 11s (hot) 
Moment of inertia (J) 3.45 kgm² 
Design N 
Insulation Class F 
Service factor 1.00 
Duty Cycle S1 
Starting Method Direct On Line 
Ambient temperature -20°C to +40°C 
Altitude 1000 m.a.s.l. 
Degree of Protection IP55 
Enclosure IC411 - TFVE 
Mounting B3D 
Rotation¹ Both (CW and CCW) 
Noise level² 64.0 dB(A) 
Approx. weight³ 844 kg 
Flange Without 
Efficiency (100% load) 92.5 
Power factor (100% load) 0.77 
Bearing type 6316 C3 
NDE bearing 6316 C3 
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
  • Motorreductores
  • Generación, Transmisión y Distribución
  • Automatización Industrial
  • Building & Infrastructure
  • Critical Power
  • Seguridad de Máquinas y Sensores Industriales
  • Tableros Eléctricos
  • Pinturas y Barnices
  • Repuestos
  • Servicios
Soluciones
  • Petróleo & Gas
  • WEG Digital Solutions
  • Navales
  • Siderurgia
  • Agua
  • Eficiencia Energética
  • Energía
  • Agroindustria
  • Construcción Civil
  • Azúcar & Etanol
  • Minería
  • Papel & Celulosa
  • Vehículos Eléctricos
  • Energía Solar
  • Smart Grid
Contacto
  • Contáctenos
  • Donde Comprar
  • Asistentes Técnicos
  • FAQ