header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Comparando 2 productos en 2 categorias
| Referencia | MPW40 |
|---|---|
| Corriente Nominal Máxima Inmax (Ie) | 40 A |
| Rango de corriente | 1-1,6 A |
| Numero de polos | 3 |
| Cortocircuito Instantáneo | 13 x Iemax |
| Tensión de operación Ue | 690 V |
| Frecuencia de operación | 50/60 Hz |
| Tensión de aislamiento Ui | 690 V |
| Tensión soportada a los impulsos Uimp | 6 kV |
| Categoría de utilización - IEC 60 947-2 (Guardamotor) | A |
| Categoría de utilización - IEC 60 947-4-1 (Arranque de motores) | AC-3 |
| Prueba de Trip | Si |
| Protección de sobrecarga | Si |
| Sensibilidad a falla de fase | Si |
| Indicación de Trip | Si |
| Clase de disparo | 10 |
| Máxima frecuencia de maniobras (man./h) | 15 |
| Grado de protección | IP20 |
| Altura | 97 mm |
| Ancho | 45 mm |
| Profundidad | 98 mm |
| Peso bruto | 0,36 kg |
| Material da carcaça | Chapa de aço |
|---|---|
| Método de impregnação | Imersão poliester |
| Rosca da caixa principal | 2xM20x1,5 |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 |
| Pintura | RAL 7022 207N (ISO 12944 - C2) |
| Tipo de aterramento | Único |
| Material da tampa defletora | Chapa de aço |
| Pintura Tropicalizada | Sem |
| Carcaça | B56 |
| Potência | 0.25 kW (0.33 HP) |
| Chapéu | Sem |
| Frequência | 50 Hz |
| Rotação nominal | 1450 rpm |
| Escorregamento | 3.33 % |
| Tensão nominal | 220/380 V |
| Corrente nominal | 1.60/0.926 A |
| Corrente de partida | 8.80/5.09 A |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor |
| Ip/In | 5.5x(Cód. M) |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 6 |
| Corrente a vazio | 1.40/0.811 A |
| Material do ventilador | Plástico |
| Conjugado nominal | 0.168 kgfm |
| Tampão roscado | ACO CARBONO SAE 1040/45 |
| Conjugado de partida | 300 % |
| Vedação do mancal traseiro | V'Ring |
| Conjugado máximo | 350 % |
| Vedação do mancal dianteiro | V'Ring |
| Tempo de rotor bloqueado | 18s (frio) 10s (quente) |
| Momento de inércia (J) | 0.0026 kgm² |
| Categoria | A |
| Classe de isolamento | F |
| Fator de serviço | 1.00 |
| Regime de serviço | Cont.(S1) |
| Método de partida | Partida direta |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C |
| Altitude | 1000 m |
| Grau de proteção | IP55 |
| Refrigeração | IC411 - TEFC |
| Forma construtiva | F-1 |
| Sentido de rotação¹ | Ambos |
| Massa aproximada³ | 11.0 kg |
| Flange | Sem |
| Rendimento (100% carga) | 68.0 |
| Fator de potência (100% carga) | 0.60 |
| Tipo de mancal | 6203 ZZ |
| Mancal LNA | 6202 ZZ |