header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Comparando 2 productos en 2 categorias
| Tensão de alimentação | 24 Vcc |
|---|---|
| Processador (CPU) | IMX7 dual core @1GHz |
| Coprocessador | @200MHz |
| Ciclo de scan p/ 100K instruções | 12 ns/instrução e 1,19 ms total |
| Relógio de tempo real | Sim |
| Memória RAM | 1 GB |
| Memória flash | 4 GB |
| Memória de dados | 8 MB |
| Memória de código | 16 MB |
| Memória retentiva | 64 kB |
| Memória persistente | 64 kB |
| Limite de cartões de expansão | 8 |
| Software de programação | CODESYS V3.5 SP19 ou superior |
| Qtde DI totais CPU | 8 |
| Tipo DI | PNP |
| Entrada encoder | Sim |
| Qtde de entradas rápidas | 4 |
| Qtde de AI totais | Não aplicável |
| Qtde DO totais da CPU | 8 |
| Tipo de DO | Transistor (PNP) |
| Qtde AO totais | Não aplicável |
| Interface de comunicação 1 | 1 x RS485 |
| Interface de comunicação 2 | 2 x Gigabit Ethernet (MAC Dif) |
| Interface de comunicação 3 | 1 x CAN |
| Interface de comunicação 4 | 1 x USB OTG |
| Interface de comunicação 5 | 1 x USB device |
| Interface de comunicação 6 | 1 x Micro SD card |
| Protocolo de comunicação 1 | Modbus TCP server |
| Protocolo de comunicação 2 | Modbus TCP client |
| Protocolo de comunicação 3 | Modbus RTU master |
| Protocolo de comunicação 4 | Modbus RTU slave |
| Protocolo de comunicação 5 | Canopen master |
| Protocolo de comunicação 7 | Ethernet/IP scanner |
| Protocolo de comunicação 8 | Ethernet/IP adapter |
| Protocolo de comunicação 9 | Ethercat master |
| Protocolo de comunicação 13 | Profinet controller |
| Protocolo de comunicação 14 | Profinet device |
| Protocolo de comunicação 15 | MQTT Publisher |
| Protocolo de comunicação 16 | MQTT Subscriber |
| Altura | 129,8 mm |
| Largura | 101,6 mm |
| Profundidade | 106,9 mm |
| Peso | 0,540 kg |
| Posicação de montagem | Trilho DIN |
| Tipo de montagem | Em trilho DIN ou parafusado |
| Certificação | CE, UL, UKCA e RCM |
|
×
Remover CONTROL SIMULTANEIDAD CS-D de la comparación
CONTROL SIMULTANEIDAD CS-DProducto: 12381075 |
|
|---|---|
| Referencia | CS-D |
| Función | Supervisión de mandos a dos manos |
| Arranque | Manual |
| Tensión de alimentación | 24 Vcc |
| Consumo | <10 VA |
| Contactos de seguridad | 2 |
| Contacto auxiliar | No aplicable |
| Capacidad de los contactos | 3 A / 250 V - 90 W |
| Expectativa de vida | 10^7 maniobras |
| Tiempo de respuesta (máximo) | 10 ms |
| Grado de protección | IP20 |
| Tipo del producto | Estándar |
| Llave selectora | Sín |
| Tablero | Sín |
| Pedal | Sín |
| Producto libre de plomo | Sí |
| Categoria de seguridad | PLe, SIL 3 y SILCL 3 |
| Tipo de conexión | Borne de tornillo |
| Temperatura mínima de operación | -5 °C |
| Temperatura máxima de operación | +50 °C |
| Altura | 97 mm |
| Ancho | 22,5 mm |
| Profundidad | 115,5 mm |
| Peso bruto | 0,164 kg |