header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
|---|---|---|
| Tensión nominal de entrada | 500-600 V | |
| Número de fases de entrada | Trifásico | |
| Configuración | Opcional | |
| Corriente nominal (ND) | 63 | |
| Corriente nominal (HD) | 53 | |
| Filtro RFI | Con filtro (categoria C3) | |
| Grado de protección | IP20 | |
| Frenado reostático | Opcional sin frenado | |
| Métodos de Control - Motor de inducción | V/f, VVW, Sensorless y Encoder | |
| Rendimiento típico en condiciones nominales | ≥ 97% | |
| Indutor do Link | Sí | |
| Conformal Coating | 3C2 (IEC 60721-3-3:2002) | |
| SoftPLC | Si, incorporado | |
| Temperatura | -10 °C a 45 °C | |
| Puerta USB | Si, disponible en la HMI | |
| Tarjeta e memoria | No incluido en el producto | |
| E/S estándar | 8 x DI; 1 relé NA/NF e 4 transistores x DO; 2 x AI; 2 x AO. | |
| Parada de Seguridad | No | |
| Display | LCD Gráfico | |
| Alimentación de la electrónica | Interna |