header.link.backto My Account
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
You only have 1 product in your comparison list
Search for productsYou only have one item in your comparison. Use the search below to find more products and add them to the comparison |
||
|---|---|---|
| Tensión nominal de aislamiento Ui (Grado de polución 3) - IEC 60974-4-1 | 690 V | |
| Tensión nominal de aislamiento Ui (Grado de polución 3) - UL, CSA | 600 V | |
| Límite mínimo de frecuencia | 25 Hz | |
| Límite máximo de frecuencia | 400 Hz | |
| Vida mecanica (CA) | 10 millones | |
| Vida mecanica (CC) | 10 millones | |
| Vida electrica AC3 | 1.6 millones | |
| Grado protección term. principal | IP10 | |
| Grado de protección (IEC 60529) - Bobina y contactos auxiliares | IP20 | |
| Corriente nominal | 25 A | |
| Corriente nominal AC4 | 10,4 A | |
| Corriente nominal AC1 | 40 A | |
| Tensión nominal de empleo Ue - IEC 60947-4-1 | 690 V | |
| Tensión nominal de empleo Ue - UL, CSA | 600 V | |
| Altura | 85 mm | |
| Ancho | 45 mm | |
| Profundidad | 93 mm | |
| Peso | 490 g | |
| Referencia | CWB | |
| Contacto principal | 3 NA | |
| Tensión de control | 24V 50/60Hz | |
| Tipo de terminal | Tornillo |