header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Comparando 2 productos en 2 categorias
| Material de la carcasa | Hierro fundido |
|---|---|
| Método de Impregnación | Imersión poliester |
| Rosca de la caja principal | RWG(Rp) 2" |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 |
| Pintura | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) |
| Tipo de puesta a tierra | Único |
| Material de la tapa deflectora | Hierro fundido |
| Pintura tropicalizada | Sin |
| Carcasa | 200M |
| Potencia | 30 kW (40 HP-cv) |
| Sombrero | Sin |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Rotación nominal | 1781 rpm |
| Resbalamiento | 1.06 % |
| Tensión nominal | 220/380/440 V |
| Corriente nominal | 102/59.1/51.0 A |
| Corriente de arranque | 816/473/408 A |
| Ip/In | 8.0 |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector |
| Cantidad de Cables de Conexion | 12 |
| Corriente en vacío | 48.0/27.8/24.0 A |
| Material del ventilador | Plastico |
| Torque nominal | 16.4 kgfm |
| Tapón roscado | ACERO INOX AISI 316L |
| Torque de arranque | 290 % |
| Sello del rodamiento trasero | V'Ring |
| Torque máximo | 310 % |
| Sello del rodamiento delantero | V'Ring |
| Tiempo de rotor bloqueado | 18s (frío) 10s (caliente) |
| Momento de inercia (J) | 0.3202 kgm² |
| Categoria | N |
| Clase de aislamiento | F |
| Factor de servicio | 1.25 |
| Ciclo de servicio | S1 |
| Método de partida | Partida directa |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C |
| Altitud | 1000 m |
| Grado de protección | IPW55 |
| Refrigeración | IC411 - TFVE |
| Forma constructiva | B3D |
| Dirección de rotación¹ | Ambos |
| Nivel de ruido² | 66.0 dB(A) |
| Masa aproximada³ | 233 kg |
| Brida | Sin |
| Rendimiento (100% carga) | 94.1 |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.82 |
| Tipo de cojinete | 6312 ZZ C3 |
| Cojinete LNA | 6212 ZZ C3 |
| Interface Type | Touch Screen |
|---|---|
| Display size | 7" 800x480 - TFT |
| Display Type | Resistive |
| Display Collor | Color |
| Screen Useful Life | > 30000 hours |
| Communication Port | Ethernet + RS232 + RS485 + USB Host |
| CAN Bus | No |
| WiFi Support | No |
| MQTT | Yes |
| Supply voltage | 24 Vdc |
| Mouting | On panel |
| Degree of Protection | NEMA4 / IP65 |
| Dimensions | 200,4 x 146,5 x 34 mm / 7.89 x 5.77 x 1.33 in |
| Panel cutout | 192 x 138 mm / 7.55 x 5.43 in |
| Weigth | 0.520 kg |
| Easyaccess | Optional |
| Codesys | Does not support |