2. Mi Cuenta
  3. Comparar

El producto ya está en la lista de comparación

Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover W22 IR3 Premium 60 cv 4P 225S/M 3Ph 220/380/440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D de la comparación W22 IR3 Premium 60 cv 4P 225S/M 3Ph 220/380/440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D

W22 IR3 Premium 60 cv 4P 225S/M 3Ph 220/380/440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D

Producto: 11277442

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Frame Material Cast Iron 
Impregnation Method Constant Resin Flow 
Regreasing System At Drive end and Non-drive end 
Main terminal box hole 2xRWG(Rp) 2" 
Shaft Locking Device Without 
Shaft Material SAE 1040/45 Carbon Steel 
Painting RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Grounding Lugs Double 
Fan Cover material Cast Iron 
Tropicalized Painting Without 
Frame 225S/M 
Output 45 kW (60 HP-cv) 
Drip Cover Without 
Frequency 60 Hz 
Rated speed 1782 rpm 
Slip 1.00 % 
Rated voltage 220/380/440 V 
Rated current 152/87.8/75.8 A 
L. R. Amperes 1213/702/606 A 
LRC 8.0 
Overload protector (phenolic) Without overload protector  
Connection Cables Quantity 12 
No load current 67.0/38.8/33.5 A 
Fan material Plastic 
Rated torque 24.6 kgfm 
Screw cap STAINLESS STEEL AISI 316L 
Locked rotor torque 280 % 
NDE bearing Seal WSeal 
Breakdown torque 330 % 
DE bearing Seal WSeal 
Locked rotor time 19s (cold) 11s (hot) 
Moment of inertia (J) 0.6367 kgm² 
Design N 
Insulation Class F 
Service factor 1.25 
Duty Cycle S1 
Starting Method Direct On Line 
Ambient temperature -20°C to +40°C 
Altitude 1000 m.a.s.l. 
Degree of Protection IPW55 
Enclosure IC411 - TFVE 
Mounting B3D 
Rotation¹ Both (CW and CCW) 
Noise level² 67.0 dB(A) 
Approx. weight³ 382 kg 
Flange Without 
Efficiency (100% load) 95.0 
Power factor (100% load) 0.82 
Bearing type 6314 C3 
NDE bearing 6314 C3 
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
  • Motorreductores
  • Generación, Transmisión y Distribución
  • Automatización Industrial
  • Building & Infrastructure
  • Critical Power
  • Seguridad de Máquinas y Sensores Industriales
  • Tableros Eléctricos
  • Pinturas y Barnices
  • Repuestos
  • Servicios
Soluciones
  • Petróleo & Gas
  • WEG Digital Solutions
  • Navales
  • Siderurgia
  • Agua
  • Eficiencia Energética
  • Energía
  • Agroindustria
  • Construcción Civil
  • Azúcar & Etanol
  • Minería
  • Papel & Celulosa
  • Vehículos Eléctricos
  • Energía Solar