2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Comparando 2 productos en 2 categorias


  • Motores Eléctricos1
  • Convertidores de Frecuencia1
× Remover W22 IR3 Premium 200 cv 8P 355M/L 3F 220/380/440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D de la comparación W22 IR3 Premium 200 cv 8P 355M/L 3F 220/380/440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D

W22 IR3 Premium 200 cv 8P 355M/L 3F 220/380/440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D

Producto: 11097729
Material de la carcasa Hierro fundido 
Método de Impregnación Flujo de resina constante 
Sistema de reengrase Delantera y trasera 
Rosca de la caja principal 2xRWG(Rp) 3" 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin 
Material Eje Acero carbono SAE 4140 
Pintura RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de puesta a tierra Doble 
Material de la tapa deflectora Hierro fundido 
Pintura tropicalizada Sin 
Carcasa 355M/L 
Potencia 150 kW (200 HP-cv) 
Sombrero Sin 
Frecuencia 60 Hz 
Rotación nominal 894 rpm 
Resbalamiento 0.67 % 
Tensión nominal 220/380/440 V 
Corriente nominal 534/309/267 A 
Corriente de arranque 3471/2010/1736 A 
Ip/In 6.5 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector 
Cantidad de Cables de Conexion 12 
Corriente en vacío 256/148/128 A 
Material del ventilador Plastico 
Torque nominal 163 kgfm 
Tapón roscado ACERO INOX AISI 316L 
Torque de arranque 160 % 
Sello del rodamiento trasero WSeal 
Torque máximo 270 % 
Sello del rodamiento delantero WSeal 
Tiempo de rotor bloqueado 54s (frío) 30s (caliente) 
Momento de inercia (J) 13.2 kgm² 
Categoria N 
Clase de aislamiento F 
Factor de servicio 1.15 
Ciclo de servicio S1 
Método de partida Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m 
Grado de protección IPW55 
Refrigeración IC411 - TFVE 
Forma constructiva B3D 
Dirección de rotación¹ Ambos 
Nivel de ruido² 75.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 1473 kg 
Brida Sin 
Rendimiento (100% carga) 94.5 
Factor de potencia (100% carga) 0.78 
Tipo de cojinete 6322 C3 
Cojinete LNA 6319 C3 
× Remover INVERSOR CFW500A02P6S2NB20G2 de la comparación INVERSOR CFW500A02P6S2NB20G2

INVERSOR CFW500A02P6S2NB20G2

Número del Catálogo: CFW500A02P6S2NB20G2
Producto: 15571949
USD463.00/un.
Tensão nominal de entrada 200-240 V
Número de Fases de entrada Monofásico
Configuração Com opcionais
Corrente nominal (ND) Não aplicável
Corrente nominal (HD) 2.6 A
Filtro RFI Sem filtro
Grau de proteção IP20
Frenagem reostática Standard sem frenagem
Métodos de Controle - motor de indução V/f, VVW, Sensorless, Encoder e VVW PM
Rendimento típico na condição nominal ≥ 97%
Indutor do Link Não
Conformal Coating 3C2 (IEC 60721-3-3:2002)
SoftPLC Sim, incorporado
Temperatura -10 °C a 50 °C
Porta USB Somente com plug-in
Cartão de memória Não incluso no produto
E/S padrão 4 x DI; 1 relé NA/NF e 1 transistor x DO; 1 x AI; 1 x AO.
Parada de segurança Preparado para instalar o acessório CFW500-SFY2
Display LCD Numérico
Alimentação da eletronica Não Disponível
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
  • Motorreductores
  • Generación, Transmisión y Distribución
  • Automatización Industrial
  • Building & Infrastructure
  • Critical Power
  • Seguridad de Máquinas y Sensores Industriales
  • Tableros Eléctricos
  • Pinturas y Barnices
  • Repuestos
  • Servicios
Soluciones
  • Petróleo & Gas
  • WEG Digital Solutions
  • Navales
  • Siderurgia
  • Agua
  • Eficiencia Energética
  • Energía
  • Agroindustria
  • Construcción Civil
  • Azúcar & Etanol
  • Minería
  • Papel & Celulosa
  • Vehículos Eléctricos
  • Energía Solar
  • Smart Grid
Contacto
  • Contáctenos
  • Donde Comprar
  • Asistentes Técnicos
  • FAQ