header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
|---|---|---|
| Tensión nominal de aislamiento Ui (Grado de polución 3) - IEC 60974-4-1 | 1000 V | |
| Tensión nominal de aislamiento Ui (Grado de polución 3) - UL, CSA | 600 V | |
| Límite mínimo de frecuencia | 25 Hz | |
| Límite máximo de frecuencia | 400 Hz | |
| Vida mecanica (CA) | 10 millones | |
| Vida mecanica (CC) | 10 millones | |
| Vida electrica AC3 | 1 millon | |
| Grado protección term. principal | IP00 | |
| Grado de protección (IEC 60529) - Bobina y contactos auxiliares | IP20 | |
| Corriente nominal | 150 A | |
| Corriente nominal AC4 | 69 A | |
| Corriente nominal AC1 | 225 A | |
| Tensión nominal de empleo Ue - IEC 60947-4-1 | 1000 V | |
| Tensión nominal de empleo Ue - UL, CSA | 600 V | |
| Referencia | CWM | |
| Contacto principal | 3 NA | |
| Tensión de control | 24-28V 50/60Hz-CC | |
| Tipo de terminal | Tornillo |