header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Pintura de acabado de poliuretano acrílico alifático de alto espesor y alto contenido de sólidos por volumen. Proporciona protección anticorrosiva por barrera alto poder de impermeabilización, resistencia química y resistencia a la intemperie continua. Línea de productos de low VOC (bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles).
| Endurecedor Principal | CATALIZADOR PU 5013 COMP B |
|---|---|
| COLORES TINTA | Azul |
| COLOR COMERCIAL TINTA | Azul |
| Escala de color | MUNSELL 5PB 7/4 |
| TERMINACION PINTURA | Liso |
| Brillo | Medio-Brillo |
| EMBALAJE | Galón Metálico |
| LINEA PRODUCTOS TINTAS | Poliuretano |
| FUNCION TINTA | Acabado |
| SISTEMA RESINA | Acrílico Alifático |
| SOLIDOS VOLUMEN | 68 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |