header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Son botones electrónicos que sustituyen los botones mecánicos utilizados generalmente en máquinas operatrices. Pueden ser fácilmente instaladas, ya que son totalmente compatibles en los tamaños estándar de las botoneras mecánicas, además de poseer los mismos tipos de contactos con salida a relé normalmente abierta (NA) o normalmente Cerrada (NF), pudiendo ser utilizadas en sistemas de simultaneidad.
| Grupo del producto | Palm switch |
|---|---|
| Dimensión del área de actuación | 28 mm |
| Dimensión del hilo | M30 X 1.5 |
| Tipo de caracasa | Rectangular |
| Tipo de conexión de salida | Conector |
| Material de la carcasa | Plástico |
|---|---|
| Tipo de corriente | Continua |
| Contacto de salida | 1NA |
| Tensión de alimentación | 24 Vcc |