header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Son equipos optoelectrónicos que poseen unidades transmisoras y receptoras, produciendo una cortina de luz infrarroja, capaces de supervisar un área útil comprendida por la distancia entre tales unidades. Si el área entre las unidades es invadida, las salidas de señal conmutarán, informando al sistema de comando conectado a ésta. Pueden ser utilizadas en las más variadas aplicaciones, como por ejemplo, en seguridad para protección de manos y dedos, o rejilla electrónica.
| Altura de protección | 300 mm |
|---|---|
| Distancia de operación | 0.2 - 5 m |
| Objeto mínimo detectable | 14 mm |
| Tensión de alimentación | 24 Vcc |
| PFH | 27 |
|---|---|
| Blanking | Programable |
| Clasificación según IEC61496-1 | Tipo 4 |
| Nivel de seguridad | SIL3/PLe |