header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Revestimiento epoxi bicomponente con excelente resistencia química y anticorrosiva que son mantenidas cuando expuestos a altas temperaturas. Los ítems que cumplen la Directiva Rohs poseen la descripción R en la nomenclatura del producto.
Indicado para ambientes agresivos, ofreciendo buena protección anticorrosiva sobre acero, aislado o no. Utilizado en exterior de tanques de proceso, exterior de tuberías que operan con hasta 220°C (428°F).
| Endurecedor Principal | CATALIZADOR W-TERM 3030 COMP B |
|---|---|
| COLORES TINTA | Verde |
| COLOR COMERCIAL TINTA | Green |
| Escala de color | 54.280 |
| TERMINACION PINTURA | Liso |
| Brillo | Semi-Flat |
| EMBALAJE | Galón Metálico |
| LINEA PRODUCTOS TINTAS | Epoxi |
| FUNCION TINTA | Doble Función |
| SISTEMA RESINA | Epoxy Fenolico |
| SOLIDOS VOLUMEN | 72 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |