header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Autoimprimante poliaspártico. Producto de alto contenido en sólidos por volumen, excelente retención de color y brillo y secado extra rápido. El producto promueve una película de alto brillo y resistencia química, ampliamente utilizada en equipos de pintura en entornos industriales agresivos, donde se requiere resistencia y estética. Indicado para química, petroquímica, papel y celulosa, azúcar y alcohol, transporte, entre otros.
El producto cumple con la Norma Petrobras N 2943 – Anexo G – Requisitos para revestimientos poliaspárticos.
El producto cumple con la Norma Petrobras N 2913 – Articulo 4.5 – Revestimientos poliaspárticos
| Endurecedor Principal | CATALIZADOR W-POLI 4507 |
|---|---|
| COLORES TINTA | Gris |
| COLOR COMERCIAL TINTA | Gris |
| Escala de color | RAL 7016 |
| TERMINACION PINTURA | Liso |
| Brillo | Bright |
| EMBALAJE | Galón Metálico |
| LINEA PRODUCTOS TINTAS | Poliureia |
| FUNCION TINTA | Doble Función |
| SISTEMA RESINA | Amina Funcional |
| SOLIDOS VOLUMEN | 98 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |