header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Pintura de acabado de base de resina alquídica modificada. Tiene buena adhesión, flexibilidad y característica antillama, retardando la propagación de las llamas. Tiene reporte de prueba de acuerdo con la ABNT NBR 9442 - Determinación del índice de extensión superficial de la llama.
| LINEA PRODUCTOS TINTAS | Ester Epoxi |
|---|---|
| FUNCION TINTA | Acabado |
| SISTEMA RESINA | Ester Epoxy |
| SOLIDOS VOLUMEN | 42 ± 5% (ISO 3233 - 1998) |
| Código | Descripción | COLORES TINTA | COLOR COMERCIAL TINTA | Escala de color | TERMINACION PINTURA | Brillo | EMBALAJE | CONTENIDO EMBALAJE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12714819 | PL AL FRA 952 BLAN RAL 9002 | 3,6 L | Blanco | Blanco | RAL 9002 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 12791120 | PL AL FRA 952 GRIS RAL 7042 | 3,6 L | Gris | Gris | RAL 7042 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 12945331 | PL AL FRA 952 BLAN W N9.5 | 3,6 L | Blanco | Blanco | W MUNSELL N9,5 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13439497 | PL AL FRA 952 ROJO BOMBERO 81270 | 3,6 L | Rojo | Rojo Bombero | 81270 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13565112 | PL AL FRA 952 NEGR RAL 9005 | 3,6 L | Negro | Negro | RAL 9005 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 15714868 | PL AL FRA 952 R T GRIS RAL 7042 | 3,6 L | Gris | Gris | RAL 7042 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 16214851 | PL AL FRA 952 T AMAR SEGURIDAD W 5Y 8/12 | 3,6 L | Amarillo | Amarillo Seguridad | W MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 16958267 | PL AL FRA 952 R T GRIS HIELO N8 | 3,6 L | Gris | Gris Hielo | MUNSELL N8 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 17355408 | PL AL FRA 952 R T BLAN RAL 9002 | 3,6 L | Blanco | Blanco | RAL 9002 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 17439755 | PL AL FRA 952 R T VERD EMBLEMA 2.5G 3/4 | 3,6 L | Verde | Verde Emblema | MUNSELL 2,5G 3/4 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 17628565 | PL AL FRA 952 GRIS RAL 7042 | 20 L | Gris | Gris | RAL 7042 | Liso | Medio-Brillo | Balde Metálico | 20 L |
Los tonos de color y brillo presentados se deben utilizar sólo como guía. No puede ser garantizada la conformidad con la pintura original.