header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Con diseño moderno y rango de potencias de 0,25 a 175 cv, el convertidor de frecuencia CFW500 es un accionamiento de velocidad variable de alta performance, que auxilia en el control de velocidad y del torque en motores de inducción trifásicos. El equipo cuenta con control vectorial sensorless, vectorial con Encoder o escalar y control de motores de imanes permanentes, SoftPLC, que agrega funciones de CLP (Controlador Lógico Programable), Funciones de Seguridad STO y SS1, Pump Genius, que trae funciones dedicadas para bombeo y módulos plug-in seleccionables, que proporcionan una solución flexible y optimizada para cualquier aplicación.
| Tensión nominal de entrada | 380-480 V |
|---|---|
| Número de fases de entrada | Trifásico |
| Configuración | Opcional |
| Corriente nominal (ND) | 142 A |
| Corriente nominal (HD) | 115 A |
| Filtro RFI | Sin filtro |
|---|---|
| Grado de protección | IP20 |
| Frenado reostático | Estándar con frenado reostático |
| Parada de Seguridad | Preparado para instalar el accesorio CFW500-SFY2 |
| Alimentación de la electrónica | No Disponible |