header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
El motor W22Xtb fue especialmente desarrollados para maximizar la seguridad y la calidad en áreas clasificadas como Zona 21 y Zona 22, Grupos IIIA, IIIB y IIIC, clase de temperatura T125°C (procesamiento de granos, cereales, fibra textil, pintura en polvo, polímeros, etc.). Tiene protección por envoltorio (Ex tb) y representa confiabilidad y seguridad ante la presencia de polvo combustible en suspensión o en camada (de hasta 5 mm).
Cumplen los niveles de rendimiento especificados por el decreto N° 553 de la Ley de Eficiencia Energética.
| Norma | ABNT NBR 17094 |
|---|---|
| Frecuencia | 60 Hz |
| Tensión | 440 V |
| Numero de polos | 4 |
| Grado de protección | IPW66 |
| Rotación sincrona | 1800 rpm |
| Potencia | 400 cv |
|---|---|
| Fijación | Con pies |
| Brida | Sin |
| Forma constructiva | B3D |
| Caja de conexión¹ | Posición izquierda |
| Refrigeración | IC411 - TFVE |