header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Las baterías de plomo ácido, recargables, selladas y reguladas por válvula (VRLA) de WEG Critical Power poseen el sistema de electrólito absorbido (Absorptive Glass Mat System) que impide pérdida, permitiendo su operación segura en cualquier posición (excepto de cabeza para abajo), ya que sus válvulas de seguridad actuarán automáticamente toda vez que la presión interna supere los niveles normales.
Su tecnología innovadora minimiza la generación de gases, los cuales son recombinados con una eficiencia de 99%, proporcionando una operación libre de mantenimiento, no existiendo la necesidad de verificar la densidad del electrolito o de adicionar agua durante toda su vida útil, que será de hasta 5 años, en condiciones normales de operación.
Poseen también un programa de recolecta y reciclaje de acuerdo con las normas brasileñas para a destinación ambientalmente correcta, asegurada a los clientes en todas las ciudades de Brasil.
| Tipo de bateria | Bateria sellada VRLA |
|---|---|
| Número de celdas | 6 |
| Tensión Nominal | 12 V |
|---|---|
| Capacidad @ 25°C | 60 Ah @ 10 h hasta 1.80 V/cel |