header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Acabado Poliuretano acrílico / alifático de alto rendimiento bicomponente. Buena resistencia química, y al intemperismo continuo, buena adherencia en variados Primers / sustratos (bajo recomendación), excelente retención de color y brillo, alta resistencia a los agentes atmosféricos ya algunos solventes, alto rendimiento en cuanto a la dureza, impacto y abrasión.
Excelente acabado para pintura de autobuses, camión de carga, máquinas y equipos que necesiten una excelente resistencia al intemperismo natural y solidez a la luz.
| Endurecedor Principal | CATALIZADOR PU 5011 |
|---|---|
| COLORES TINTA | Negro |
| COLOR COMERCIAL TINTA | Negro |
| Escala de color | RAL 9017 |
| TERMINACION PINTURA | Liso |
| Brillo | Bright |
| EMBALAJE | Galón Metálico |
| LINEA PRODUCTOS TINTAS | Poliuretano |
| FUNCION TINTA | Acabado |
| SISTEMA RESINA | Acrílico Alifático |
| SOLIDOS VOLUMEN | 36 ± 5% (ISO 3233 - 1998) |