header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
El rele SRW01 es un sistema que gerencia motores eléctricos de baja tensión que cuenta con alta tecnología y capacidad de comunicación en rede. Siendo modular, las funcionalidades del rele pueden ser extendidas, convirtiéndose en un producto versátil preparado para diversas aplicaciones.
El SRW01 posee un design modular que permite la expansión de funcionalidad del rele.
El SRW01 posee una puerta USB que facilita la parametrización, el monitoreo y la programación del rele a través de un PC usando el software WLP. Para poseer una memoria térmica, el rele es capaz de mantener la relación térmica del motor mismo cuando sin energía.
| Protocolo de comunicación | Sin |
|---|---|
| Protección | ELS - Sensor de fuga a tierra |
| Tensión en las entradas digitales | 110V 50/60Hz |
|---|---|
| Tensión de alimentación | 24V 50/60Hz-CC |