header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Los guardamotores MPW son una solución compacta para el arranque y la protección de motores eléctricos de hasta 100 A. Cuentan con alta capacidad de interrupción, lo que permite su uso incluso en instalaciones con elevados niveles de corriente de cortocircuito. Garantizan la protección total del circuito eléctrico y del motor mediante sus disparos térmico (ajustable para protección contra sobrecargas y dotado de un mecanismo diferencial con sensibilidad a la pérdida de fase) y magnético (calibrado para protección contra cortocircuitos).
Están disponibles en versiones con accionamiento por botones (MPW12/18) o con accionamiento rotativo (MPW40/80/100), e incluyen indicación de disparo (Trip) —solo para la manija rotativa—, lo que permite al operador visualizar el estado del guardamotor. Los guardamotores pueden bloquearse con candado en la posición OFF (desconectado), garantizando así la seguridad durante las tareas de mantenimiento.
| Referencia | MPW80 |
|---|---|
| Corriente Nominal Máxima Inmax (Ie) | 80 A |
| Rango de corriente | 32-40 A |
|---|---|
| Tipo de terminal | Box |