header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
El arrancador suave SSW7000 permite el control del arranque/parada y la protección de los motores de inducción trifásicos de media tensión. Ofrecido en el rango de tensión de 2.3kVca a 13.8kVca, atiende aplicaciones que requieren potencias del rango de 300 HP a 16300 HP.
Proyectados para ofrecer un alto rendimiento, su utilización minimiza las sobrecargas en la red de alimentación durante el arranque del motor, evita los golpeos mecánicos en la carga y en el motor, elimina los golpeos de ariete en la parada de bombas, y hace la protección del motor eléctrico. Consecuentemente, eso permite un ahorro de gastos disminuiendo significativamente los costos de mantenimiento de rodamientos, de acoplamientos, de cajas reductoras, de cintas/cadenas, de los circuitos eléctricos, etc.
De este modo, el SSW7000 es la solución completa, segura y fiable para las más diversas aplicaciones y en los más distintos segmientos industriales.
| Corriente nominal | 250 A |
|---|---|
| Tensión nominal | 6.9 kV |
| Tensión auxiliar | 200-240 V |
| Grado de protección | IP54/NEMA12 |
|---|---|
| Certificación | CE |