Generación de cotizaciones para productos de terceros

Saltar para el contenido Saltar para navegación Saltar para el pie de página

header.link.backto Mi Cuenta

WENDi
WENDi - Support
I do not need help
WEG
  • Español
    • English
    • Português do Brasil
  • Sobre WEG
    • Esto es WEG
    • WEG en Números
    • Historia
    • Directorio
    • Operaciones WEG
    • Innovación Tecnológica
    • Sostenibilidad
    • Nuestro negocio
    • Certificaciones
    • Company Profile
    • Innovación Abierta
  • Productos
  • Soluciones
    • WEG efficiency
    • Energía solar
    • Soluciones Digitales
    • Generación de energía
    • Energía eólica
    • Energía Térmica
    • Agricultura y Agronegocios
    • Minería
    • Azúcar & Etanol
    • Construcción
    • Siderurgia
    • Agua
    • Celulosa y Papel
    • Petróleo & gas
    • Navales
    • Movilidad Eléctrica
    • Red Eléctrica Inteligente (Smart Grid)
    • Alimentos y Bebidas
  • Inversionistas
  • Ética
    • Código de Ética
    • Código de Ética para Proveedores
    • Política de Prevención y Combate contra la Corrupción
    • Aviso de Privacidad
    • Canal de Informes
  • Contáctenos
    • Contáctenos
    • Donde Comprar
    • Asistentes Técnicos
    • Recursos y Herramientas
    • Preguntas Frecuentes (FAQ)
    • Reporting Channel
    • Press Room
  • Noticias
  • Formación
  • Trabajo
  • ‍
  • ‍
  • Iniciar sesión
  • Español
    • English
    • Português do Brasil
  1. Home
  2. Automatización Industrial
  3. Controls
  4. Protección de Circuitos
  5. Interruptores
  6. Caja Moldeada
  7. Interruptores en Caja Moldeada ACW
  8. INTERRUPTOR ACW1600H-AG11600-3 1600A 3 Polos 70kA @ 380 Vc.a.(IEC 60947-2) Electrónico prot. falla a tierra
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
La cantidad debe ser informada
Add Service Order Code or Plant
An error occurred
Selecione el mínimo un producto para adicionar al carrito
Seleccione el mínimo un producto para comparar
Seleccione por lo menos una lista para adicionar los productos
Seleccione por lo menos un procduto para adicionar en la(s) lista(s)
El archivo que ingresaste no es del tipo correcto.
Seleccione algún documento
producto adicionado en el carrito
Productos seleccionados fueran adicionados al carrito
Productos seleccionados fueran adicionados al carrito en lugar de compra: 

Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador

Solicitación de la facturación enviada con succeso. {0}
OS ID:

INTERRUPTOR ACW1600H-AG11600-3 1600A 3 Polos 70kA @ 380 Vc.a.(IEC 60947-2) Electrónico prot. falla a tierra

Producto: 12733328
  • Visión general
  • Detalles del producto
  • Sobre el producto
  • Centro de Descargas
Generar Documentos
  1. INTERRUPTOR ACW1600H-AG11600-3 1600A 3 Polos 70kA @ 380 Vc.a.(IEC 60947-2) Electrónico prot. falla a tierra
  2. INTERRUPTOR ACW1600H-AG11600-3 1600A 3 Polos 70kA @ 380 Vc.a.(IEC 60947-2) Electrónico prot. falla a tierra
INTERRUPTOR ACW1600H-AG11600-3 1600A 3 Polos 70kA @ 380 Vc.a.(IEC 60947-2) Electrónico prot. falla a tierra
INTERRUPTOR ACW1600H-AG11600-3 1600A 3 Polos 70kA @ 380 Vc.a.(IEC 60947-2) Electrónico prot. falla a tierra
Previous Next
Previous Next

Imagen meramente ilustrativa

Los interruptores en caja moldeada de la línea ACW son aparatos para protección de circuitos eléctricos, maniobra y protección de motores. Disponibles en 4 tamaños distintos con corrientes nominales hasta 800A

Posee diseño moderno, compacto y está disponible en 4 tamaños.Posee diseño moderno, compacto y está disponible en 4 tamaños.

Resumen de las características técnicas
Referencia ACW1600
Corriente nominal 1600 A
Capacidad de ruptura 70kA @ 380 Vc.a.(IEC 60947-2)
Tipo de disparador Electrónico prot. falla a tierra
Tipo de terminal No especificado
Número de polos 3 Polos
Certificación CE

 Cargando...

Configurar
V.J. PAMENSKY CANADA INC.
  • 175 Gordon Baker Rd. Toronto, Ontario ON M2H 2N7 - ON / Canada
  • Teléfono: 416-781-4617 / Toll Free – 1 (877) 726-3675 (24 Hrs)
  • Correo electrónico: info@pamensky.com
Centro de descargas
  • Biblioteca CAD - Motores eléctricos (planos 2D/3D)
  • Biblioteca CAD - Automatización (planos 2D/3D)

¿Necesita otros materiales? Visite nuestro centro de descargas (abajo).

 

Cookie Preferences

 

Aviso de Privacidad | Declaración de Uso de Cookies | Términos y Condiciones de Uso | RSS | © 2026 WEG. Todos los derechos reservados.