Plugue 10 A Zigbee

Plugue 10 A Zigbee

Que tal deixar sua casa mais inteligente e conectada com o Plugue WEG Home? A instalação é fácil e rápida: basta conectar na tomada e configurá-lo para integrar seus aparelhos domésticos ao Hub de Automação Zigbee. Com comandos de voz ou pelo app WEG Home, você controla seus eletrodomésticos e acompanha o consumo de cada dispositivo em tempo real.

Especificações Técnicas

  • Alimentação: 100 – 240 Vca 50/60 Hz
  • Corrente máxima: 10 A
  • Potência máxima: 2500 W
  • Dimensões: 39,2 x 71,25 x 63,7 mm
  • Conexão Zigbee: IEEE 802.15.4
  • Compatível com Alexa e Google Assistente
  • Garantia: 1 ano
  • Código: 16584765

Materiais para download

Plugue 10 A Wi-Fi WHOME

Plugue 10 A Wi-Fi WHOME

Que tal deixar sua casa mais inteligente e conectada com o Plugue WEG Home? A instalação é fácil e rápida. É só conectar na tomada e configurar para integrar seus aparelhos domésticos à rede de internet. Por comando de voz ou por meio do app WEG Home, você controla seus eletrodomésticos e ainda acompanha o consumo de cada dispositivo.

Acesso remoto

Medição de consumo

Bivolt automático

Programação horária

Especificações técnicas

  • Alimentação: 100 – 240 V ac
  • Corrente máxima: 10 A
  • Potência máxima: 2.500 W
  • Cor: branco
  • Compatível com os principais assistentes do mercado: Amazon Alexa e Google Assistente
  • Operação: 0 ºC a +50 ºC
  • Umidade: 20% a 90%
  • Peso aproximado: 182g
  • Comunicação Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n
  • Segurança: WPA/WPA2, WEP/TKIP/AES
  • Padrão: Brasil (NBR 14136)
  • Certificações: Anatel
  • Armazenamento: -20º C a +65º C

Aplicativo WEG Home

A tecnologia do seu jeito!

O app WEG Home é compatível com Alexa e Google Assistente, e com ele você controla remotamente os dispositivos de sua casa de qualquer lugar do mundo. Baixe agora mesmo!

Baixar na Apple Store Baixar na Google Play