WEG
  • WHOME
  • Produtos
  • onde comprar

DIMMER WI-FI WHOME

O seu toque na iluminação de ambientes

DIMMER WI-FI WHOME

Um brilho mais leve pela manhã, uma luminosidade mais intensa durante à noite. Com o Dimmer Wi-Fi, você tem total controle da luz dos ambientes com máxima praticidade e faz tudo isso via app WEG HOME pelo seu smartphone. Tecnologia e praticidade para aumentar o seu conforto em todos os ambientes da casa.

Eu Quero!

Funcionalidades

Maior conectividade
Crie e personalize rotinas pelo app WEG HOME
Use com lâmpadas LED dimerizáveis ou halógenas
Instale em forro de gesso, caixas ou quadros elétricos
Controle por voz, aplicativo ou interruptor padrão

Instalação simplificada

Confira no vídeo o passo a passo de como instalar e configurar seu Dimmer Wi-Fi WHOME.

 

Especificações técnicas

  • Conexão: Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n
  • Acompanha controle remoto RF
  • Alimentação: 90 – 250 Vca
  • Potência máxima: 150 W
  • Cor: branco
  • Compatível com os principais assistentes do mercado: Amazon Alexa e Google Assistente

Materiais para download

Encontre mais informações sobre o produto em nossos materiais.

BAIXAR MANUAL DO USUÁRIO BAIXAR CATÁLOGO DE PRODUTO

Eu quero!

Encontre uma e-store ou loja mais próxima

Buscar

A tecnologia do seu jeito!

Baixe o app WEG HOME nas plataformas digitais:
APPLE STORE GOOGLE PLAY

Nossos Produtos

Controle Universal WEG Home
Câmera interna WHOME
Câmera Interna fixa WHOME
Sensor porta/janela WHOME
Sensor de movimento - WHOME
Plugue - WHOME
Módulo Persiana WHOME
Relé Dimmer WHome
Relé Interruptor WHome
Câmera externa WHome
Interruptor Touch WHome
Grupo WEG - Unidade Automação
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Telefone: +55 47 3276 4000
  • E-mail: automacao@weg.net



 

Instagram Facebook LinkedIn YouTube