Terminal Facial Pro WA05C-W

Terminal Facial Pro WA05C-W

O Terminal de Reconhecimento Facial WA05C-W da série Pro combina segurança, tecnologia e desempenho para atender os mais diversos projetos com excelência. Com capacidade para armazenar 50 mil faces, cartões, QR Codes e até 3 mil palmas, proporciona uma experiência ágil e confiável no controle de acesso. Com conectividade Wi-Fi, protocolo SIP 2.0 integrado e certificação IP66, garante resistência e proteção em qualquer ambiente. Uma solução moderna e sofisticada, que traz confiança e segurança para o seu dia a dia. 

Tela de 5”

Leitura de até 3 mil palmas

Capacidade de identificação de até 50 mil faces

Identificação de até 50 mil cartões

Proteção IP66

 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:  

  • Tela de 5″ 
  • 50 mil faces 
  • 50 mil cartões (13,56 MHz) 
  • 50 mil QR codes 
  • 3 mil palmas da mão 
  • Protocolo SIP 2.0 
  • Tecnologia PoE 
  • Wi-Fi integrado 
  • Certificado ANATEL 
  • IP66 

Terminal Facial Pro WA08C-W

Terminal Facial Pro WA08C-W

O Terminal de Reconhecimento Facial WA08C-W da série Pro foi desenvolvido para oferecer segurança, resistência e alto desempenho nos mais diversos projetos. Com capacidade para armazenar até 100 mil faces e cartões, conectividade Wi-Fi, protocolo SIP 2.0 integrado e índices de proteção IP68, contra poeira e chuva, e IK04, contra vandalismo, garantem proteção e durabilidade em qualquer ambiente. Reconhecimento facial com tecnologia avançada, trazendo confiança e segurança para o seu projeto. 

Tela de 8”

Capacidade de identificação de até 100 mil faces

Identificação de até 100 mil cartões

IK04 – Antivandalismo

Proteção IP68

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:  

  • Tela de 8″ 
  • 100 mil faces 
  • 100 mil cartões (13,56 MHz) 
  • Protocolo SIP 2.0 
  • Wi-Fi integrado 
  • Certificado ANATEL 
  • IP68 
  • IK04 (antivandalismo) 

Terminal Facial Core WA04C-W

Terminal Facial Core WA04C-W

O Terminal de Reconhecimento Facial WA04C-W da série Core foi desenvolvido para acompanhar o crescimento do seu negócio, unindo tecnologia, eficiência e versatilidade. Com capacidade para armazenar até 10 mil faces e cartões, conectividade Wi-Fi e proteção IP65, é a solução ideal para ambientes com alta circulação. Ele garante acessos rápidos, proteção constante, além de oferecer precisão e confiabilidade no controle de acesso. 

Tela de 4,3”

Capacidade de identificação de até 10 mil faces

Identificação de até 10 mil cartões

Wi-Fi Integrado

Proteção IP65

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:  

  • Tela de 4,3″ 
  • 10 mil faces 
  • 10 mil cartões (13,56 MHz) 
  • Protocolo SIP 2.0 
  • Wi-Fi integrado 
  • Certificado ANATEL 
  • IP65 

Terminal Facial Core WA07C-W

Terminal Facial Core WA07C-W

O Terminal de Reconhecimento Facial WA07C-W da série Core foi desenvolvido para acompanhar o crescimento do seu negócio, unindo tecnologia, eficiência e versatilidade. Com capacidade para armazenar até 50 mil faces e cartões, conectividade Wi-Fi e proteção IP65, é a solução ideal para ambientes internos com alta circulação. Ele garante acessos rápidos, proteção constante, além de oferecer precisão e confiabilidade no controle de acesso

Tela de 7”

Capacidade de identificação de até 50 mil faces

Identificação de até 50 mil cartões

Wi-Fi Integrado

Proteção IP65

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:  

  • Tela de 7″ 
  • 50 mil faces 
  • 50 mil cartões (13,56 MHz) 
  • Protocolo SIP 2.0 
  • Wi-Fi integrado 
  • Certificado ANATEL 
  • IP65 

Terminal Facial Go WA02-FW

Terminal Facial Go WA02-FW

O Terminal de Reconhecimento Facial WA02-FW da série Go foi desenvolvido para unir tecnologia e praticidade, trazendo o reconhecimento facial para diversos ambientes. Com capacidade para armazenar até 6 mil faces e digitais, além de conectividade Wi-Fi integrado, é a escolha perfeita para espaços internos, como residências e comércios. Ele garante resultados confiáveis, ideal para quem busca modernizar a segurança de maneira eficiente e econômica. 

Tela de 2,4“

Capacidade de identificação de até 6 mil faces

Capacidade de identificação de até 6 mil digitais

 Wi-Fi Integrado

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

  • Tela de 2,4″ 
  • 6 mil faces 
  • 6 mil digitais 
  • Protocolo SIP 2.0 
  • Wi-Fi integrado 
  • Certificado ANATEL 
  • Ambientes internos 

Terminal Facial Go WA03C-W

Terminal Facial Go WA03C-W

O Terminal de Reconhecimento Facial WA03C-W da série Go foi desenvolvido para unir tecnologia e praticidade, levando o reconhecimento facial a diferentes ambientes. Com capacidade para armazenar até 8 mil faces e cartões, conectividade Wi-Fi integrada e proteção IP65, é a escolha perfeita para espaços externos. Ele garante resultados confiáveis para modernizar a segurança de forma eficiente e econômica. 

Tela de 2,8“

Capacidade de identificação de até 8 mil faces

Identificação de até 8 mil cartões

Proteção IP65

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:  

  • Tela de 2,8″ 
  • 8 mil faces 
  • 8 mil cartões (13,56 MHz) 
  • Protocolo SIP 2.0 
  • Wi-Fi integrado 
  • Certificado ANATEL 
  • IP65