VP2K Smart Vídeo Porteiro

VP2K Smart Vídeo Porteiro

O VP2K Smart Vídeo Porteiro oferece monitoramento eficiente e comunicação prática com quem está à sua porta, em qualquer momento do dia ou da noite. Com resolução 2K QHD, visão noturna infravermelha e detecção inteligente de pessoas, garante mais segurança para ambientes internos e externos. Equipado com tecnologia Bluetooth e resistência IP65, permite notificações inteligentes, interação bidirecional e controle total pelo app WEG Home. 

Resolução 2K QHD para imagens nítidas e detalhadas

Comunicação bidirecional para interação em tempo real

Resistência IP65, ideal para uso externo

Tecnologia Ultra Wide com ângulo de abertura de 170°

Função de mudança de voz com múltiplas opções pré-definidas

Campainha com 8 melodias integradas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

  • Resolução: 2K QHD (Quad HD) 
  • Visão: Ultra Wide 170° 
  • Comunicação: BLE (Bluetooth Low Energy) 
  • Resistência: IP65 (uso externo) 
  • Alimentação: Bateria de lítio recarregável 5.200 mAh 
  • Funções: Comunicação bidirecional, detecção inteligente de pessoas, notificações de pacotes, gravação de mensagem automática