Switch WEG M16-P41

Switch WEG M16-P41
O SWITCH WEG M16-P41 conta com 16 portas PoE+, 2 portas Uplink e 1 interface óptica, garantindo uma alta velocidade na transmissão de dados.
Swtich com 16 portas PoE+ 10/100 Mbps + 2 portas Uplink 10/100/1000 Mbps + 1 porta SFP 1000 Mbps, função extender(E) permite aumentar o alcance de dados para até 250 m e segmentação de rede, função vigilância (D), permite o switch reinicar a fonte de energia do dispositivo quando ocorre uma falha na comunicação de rede. Função prioridade (P) permite o switch priorizar a potência de saída PoE, capacidade de comutação 7.2 Gbps.
16 Portas PoE+ Para Envio de Alimentação e Dados no Mesmo Canal + 2 Portas Uplink
1 Porta SFP Para Uso de Fibra Ótica
Função Extender com VLAN: Permite o Switch Aumentar a Distância das Transmissões
Função Dynamic Permite o Switch Controlar a Fonte de Alimentação em Caso de Falhas
Especificações Técnicas
- Função Extender – Transmissão de Dados e Energia por até 250m
- Função Dynamic – Faz com que o Dispositivo Repare Automaticamente a Comunicação de Rede em Caso de Falhas
- Função Priority – Estabelece Ordem de Prioridade Para Suprir Canais com Maior Demanda de Energia.
Materiais para download
Veja também