Sensor de Temperatura e Umidade Zigbee

Sensor de Temperatura e Umidade Zigbee
O Sensor de Temperatura e Umidade Zigbee foi projetado para detectar variações de temperatura e umidade do ar com precisão e eficiência. Ele permite o monitoramento contínuo do ambiente e possibilita a criação de automações inteligentes baseadas nas condições climáticas do local.
Monitora níveis de temperatura e umidade em tempo real, com alta precisão
Design compacto, adequado para diversos ambientes
Consumo energético otimizado para longa duração da bateria
Tecnologia Zigbee
Especificações Técnicas
- Faixa de medição de temperatura: -10 °C a 60°C
- Faixa de medição de umidade relativa: 0% a 99%
- Alimentação: 3 Vcc – 2 pihas AAA (não inclusas)
- Comunicação: Zigbee 3.0
- É necessário conectá-lo a um Hub de Automação Zigbee (não incluso)
- Garantia: 1 ano
- Código: 17289771
Materiais para download
Veja também