RELÉ INTERRUPTOR 2 CANAIS ZIGBEE + RF 433 WHOME

RELÉ INTERRUPTOR 2 CANAIS ZIGBEE + RF 433 WHOME
Automatize até dois circuitos independentes com um único dispositivo Zigbee.
Dois canais independentes
Crie e personalize rotinas pelo app WEG Home
Controle por aplicativo, interruptor padrão, controle RF 433 MHz ou assistentes de voz
Necessita de Hub de Automação Zigbee
Especificações técnicas
- Alimentação: 90 – 250 Vca 50/60 Hz
- Corrente máxima: 10 A – 5 A por canal.
- Número de canais: 1
- Dimensões: 57x47x18 mm
- Conexão Zigbee: IEEE 802.15.4
- Rádio Frequência: 433 MHz com codificação 1527
- Compatível com Alexa e Google Assistente
- Permite ligação em paralelo com interruptores convencionais e pulsadores
- É necessário conectá-lo a um HUB Zigbee
- Garantia: 1 ano
- Código: 16584766
Materiais para download
Veja também