Smart Home
Relés
Relé Interruptor 2 Canais Zigbee + RF 433

Relé Interruptor 2 Canais Zigbee + RF 433
Automatize até dois circuitos independentes com um único dispositivo Zigbee, garantindo mais eficiência e praticidade na automação do seu ambiente.
Especificações Técnicas
- Alimentação: 90 – 250 Vca 50/60 Hz
- Corrente máxima: 10 A – 5 A por canal
- Número de canais: 1
- Dimensões: 57 x 47 x 18 mm
- Conexão Zigbee: IEEE 802.15.4
- Rádio Frequência: 433 MHz com codificação 1527
- Compatível com Alexa e Google Assistente
- Permite ligação em paralelo com interruptores convencionais e pulsadores
- É necessário conectá-lo a um Hub de Automação Zigbee
- Garantia: 1 ano
- Código: 16584527