Relé de Contato Seco 1 Canal Zigbee + RF

Relé de Contato Seco 1 Canal Zigbee + RF
Robusto e versátil, o Relé Interruptor Zigbee aciona cargas via contato seco NA, incluindo bobinas de contatores e cargas robustas. Equipado com receptor RF 433, permite acionamento por controles remotos compatíveis. Pode ser instalado em lajes, gesso, quadros de distribuição ou caixas 4×2”, garantindo flexibilidade em sistemas de automação.
Especificações Técnicas
- Alimentação: 90 – 250 Vca 50/60 Hz
- Corrente máxima: 10 A
- Número de canais: 1
- Dimensões: 57 x 47 x 18 mm
- Conexão Zigbee: IEEE 802.15.4
- Rádio Frequência: 433 MHz com codificação 1527
- Compatível com Alexa e Google Assistente
- Permite ligação em paralelo com interruptores convencionais e pulsadores
- É necessário conectá-lo a um Hub de Automação Zigbee
- Garantia: 1 ano
- Código: 17289771
Materiais para download
Veja também