PLUGUE 10 A ZIGBEE WHOME

PLUGUE 10 A ZIGBEE WHOME
Que tal deixar sua casa mais inteligente e conectada com o Plugue WEG Home? A instalação é fácil e rápida. É só conectar na tomada e configurar para integrar seus aparelhos domésticos ao HUB de Automação Zigbee. Por comando de voz ou por meio do app WEG Home, você controla seus eletrodomésticos e ainda acompanha o consumo de cada dispositivo.
Plug’n play – basta plugar e configurar
Medição de consumo em tempo real
Crie e personalize rotinas pelo app WEG Home
Controle por aplicativo ou assistentes de voz
Bivolt automático
Necessita de Hub de Automação Zigbee
Especificações técnicas
- Alimentação: 100 – 240 Vca 50/60 Hz
- Corrente máxima: 10 A
- Potência máxima: 2500 W
- Dimensões: 39,2 x 71,25 x 63,70 mm
- Conexão Zigbee: IEEE 802.15.4
- Compatível com Alexa e Google Assistente
- Garantia: 1 ano
- Código: 16584765
Materiais para download
Veja também