Plugue 10 A Zigbee

Plugue 10 A Zigbee
Que tal deixar sua casa mais inteligente e conectada com o Plugue WEG Home? A instalação é fácil e rápida: basta conectar na tomada e configurá-lo para integrar seus aparelhos domésticos ao Hub de Automação Zigbee. Com comandos de voz ou pelo app WEG Home, você controla seus eletrodomésticos e acompanha o consumo de cada dispositivo em tempo real.
Especificações Técnicas
- Alimentação: 100 – 240 Vca 50/60 Hz
- Corrente máxima: 10 A
- Potência máxima: 2500 W
- Dimensões: 39,2 x 71,25 x 63,7 mm
- Conexão Zigbee: IEEE 802.15.4
- Compatível com Alexa e Google Assistente
- Garantia: 1 ano
- Código: 16584765
Materiais para download
Veja também