Câmera Interna PTZ Wi-Fi

Câmera Interna PTZ Wi-Fi
Monitore com inteligência seus espaços internos e proteja quem você ama. A Câmera Interna PTZ oferece visão panorâmica de 355° e angular vertical de 100°, capturando imagens em alta definição e enviando alertas de movimento. Com o app WEG HOME, acompanhe tudo em tempo real.
Detecção de humanos
Área de intrusão
Rastreamento automático
Sirene integrada
Presets
Áudio bidirecional
Especificações Técnicas
- Nome do produto: CÂMERA WHOME WI-FI FHD PTZ INT 10
- Resolução: SD 640×360 (definição padrão) e FHD 1920×1080 (alta definição)
- Melhoria de Imagem: Digital Wide Dynamic 3D Noise Reduction
- Armazenamento Local: Cartão micro SD até 128 GB
- Alimentação de entrada: 5 V / 1 A (Mínimo)
- Compressão de vídeo: H.264 High Profile
- Encriptação Wireless: WEP/WPA/WPA2
- Consumo total: 5 W (Máximo)
- Tipo Wi-Fi: 2.4 GHz 802.11 b/g/n
- Plataformas suportadas: Android/iOS
- Encriptação Wireless: WEP/WPA/WPA2
- Consumo total: 5 W (Máximo)
- Tipo Wi-Fi: 2.4 GHz 802.11 b/g/n
- Plataformas suportadas: Android/iOS