MINI RELÉ INTERRUPTOR ZIGBEE WHOME

MINI RELÉ INTERRUPTOR ZIGBEE WHOME

Tenha o controle total da iluminação do ambiente com o mini relé interruptor zigbee. Com ele, você pode criar cenas, agendamentos e controla as luzes remotamente pelo aplicativo WEG Home ou via comando de voz, através da Alexa ou do Google Assistente. Além disso, o tamanho “mini” facilita a instalação do dispositivo dentro de caixas 4×2”. 

Tamanho mini – prático e fácil de instalar

Crie e personalize cenas e rotinas pelo app WEG Home

Acionamento remoto via app WEG Home ou assistentes de voz

Necessita de Hub de Automação Zigbee

Especificações técnicas

  • Alimentação: 100 – 240 Vca 50/60 Hz
  • Corrente máxima: 10 A
  • Número de canais: 1
  • Dimensões: 39,2×39,2×18 mm
  • Conexão Zigbee: IEEE 802.15.4
  • Compatível com Alexa e Google Assistente
  • Permite ligação em paralelo com interruptores convencionais e pulsadores
  • Garantia: 1 ano
  • Código: 17589641

Materiais para download