Mini Relé Interruptor Zigbee

Mini Relé Interruptor Zigbee

Tenha controle total da iluminação do ambiente com o Mini Relé Interruptor Zigbee. Com ele, você pode criar cenas, agendamentos e controlar as luzes remotamente pelo aplicativo WEG Home ou por comando de voz, utilizando a Alexa ou o Google Assistente. Além disso, seu design compacto facilita a instalação do dispositivo em caixas 4×2.

Especificações Técnicas

  • Alimentação: 100 – 240 Vca 50/60 Hz
  • Corrente máxima: 10 A
  • Número de canais: 1
  • Dimensões: 39,2 x 39,2 x 18 mm
  • Conexão Zigbee: IEEE 802.15.4
  • Compatível com Alexa e Google Assistente
  • Permite ligação em paralelo com interruptores convencionais e pulsadores
  • Garantia: 1 ano
  • Código: 17589641

Materiais para download