Câmera Externa Wi-Fi

Câmera Externa Wi-Fi
Segurança inteligente para áreas externas. Oferece qualidade Full HD, sirene integrada e detecção precisa de humanos. Com certificação IP65, é resistente à chuva e poeira, ideal para uso ao ar livre. Possui visão noturna e áudio bidirecional, permitindo comunicação em tempo real e monitoramento eficiente a qualquer hora do dia ou da noite.
Detecção de humanos
Área de intrusão
Sirene integrada
Áudio bidirecional
Especificações técnicas
- Nome do produto: CÂMERA WHOME WI-FI FHD BE EXT 10
- Resolução: SD 640×360 (definição padrão) e FHD 1920×1080 (alta definição
- Compressão de vídeo: H.264 High Profile
- Melhoria de Imagem: Digital Wide Dynamic 3D Noise Reduction
- Armazenamento Local: Cartão micro SD até 128 GB
- Encriptação Wireless: WEP/WPA/WPA2
- Alimentação de entrada: 5 V / 1 A (Mínimo)
- Consumo total: 5 W (Máximo)
- Tipo Wi-Fi: 2.4 GHz 802.11 b/g/n
- Plataformas suportadas: Android/iOS
- Detecção de movimento
- Visão Noturna
- Grau de Proteção: IP65
- Ângulo de visão de 90º
- Stream: sim
- Taxa de quadros: 15fps
- Configurações de imagem: inversão de imagem, detecção de movimento
- Disparo de alarme: notificação de detecção de movimento
- Sistemas operacionais compatíveis: IOS 7 ou superior | Android 4.0 ou superior
- Segurança: autenticação por usuário, encriptação de software
Veja também