Câmera IP65 PTZ Wi-Fi NC+

Câmera IP65 PTZ Wi-Fi NC+
A Câmera IP65 PTZ Wi-Fi NC+ garante segurança e monitoramento eficiente para ambientes internos e externos. Com resolução de 3MP e tecnologia Night Color Inteligente, oferece imagens noturnas em alta definição, em preto e branco ou em cores. Seus LEDs ativam automaticamente ao anoitecer ou ao detectar movimento, enquanto os recursos de rastreamento automático e detecção inteligente de humanos ampliam a proteção.
Detecção inteligente de humanos
Tecnologia Night Color Inteligente para visão noturna colorida ou em preto e branco
Zoom digital
Rastreamento de movimentos (auto tracking)
Protocolo ONVIF embarcado
Resolução de 3MP para imagens nítidas e detalhadas
Visão noturna infravermelha (IR)
Especificações Técnicas
- Nome do produto: CÂMERA IP65 PTZ WI-FI NC+
- Resolução: 3MP (2048x1536p)
- Movimentação: Pan 355° / Tilt 96°
- Armazenamento: Cartão micro SD de até 128 GB
- Comunicação: Wi-Fi
- Funções: Tecnologia Night Color Inteligente, zoom digital, auto tracking, detecção de humanos, áudio bidirecional, visão noturna IR
- Resistência: IP65 (uso interno ou externo)
Veja também