Câmera Interna Fixa Wi-Fi

Câmera Interna Fixa Wi-Fi
Proteção mesmo no escuro! A Câmera Interna Fixa captura imagens com baixa luz, envia alertas de movimento e permite monitoramento em tempo real pelo app WEG HOME
Detecção de humanos
Detecção de sons
Resolução Full HD
Visão noturna
Áudio bidirecional
Especificações Técnicas
- Nome do produto: CÂMERA WHOME WI-FI HD FD INT 10
- Resolução: SD 640×360 (definição padrão) e HD 1280×720 (alta definição)
- Compressão de vídeo: H.264 High Profile
- Melhoria de Imagem: Digital Wide Dynamic 3D Noise Reduction
- Armazenamento Local: Cartão micro SD até 128 GB
- Encriptação Wireless: WEP/WPA/WPA2
- Alimentação de entrada: 5 V / 1 A (Mínimo)
- Consumo total: 5 W (Máximo)
- Tipo Wi-Fi: 2.4 GHz 802.11 b/g/n
- Plataformas suportadas: Android/iOS
- Detecção de movimento – Visão Noturna
Veja também